StarTech.com

Cisco QSFP-H40G-CU1M Compatibile - Cavo Modulo QSFP+ ad attacco diretto - 1 m

Cavo QSFP+ in rame | 40 Gbps | DAC Passivo | Conforme TAA | Garanzia a vita

ID prodotto: QSFPH40GCU1M

  • Compatibilità garantita del 100% con Cisco QSFP-H40G-CU1M
  • I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
  • Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
Ulteriori Informazioni
  • Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
  • Basso consumo energetico, inferiore a 0,1 W
  • Con funzione hot-swap
€ 175,99 EUR IVA esclusa
€ 214,71 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il prodotto QSFPH40GCU1M è un cavo QSFP+ in rame a collegamento diretto, compatibile con Cisco QSFP-H40G-CU1M, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco®, nonché conforme agli standard MSA del settore.

Questo cavo Twinax passivo in rame supporta connessioni Ethernet da 10 Gigabit tramite porte QSFP+ (Mini-GBIC). Dotato di funzione hot-swap, consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Progettato per garantire prestazioni ad alta velocità, questo cavo QSFP+ a bassa potenza e ridotta latenza rappresenta un'alternativa economica agli assiemi di cavi in fibra ottica ed è pensato per gli impieghi a breve distanza come le connessioni di server o switch di rete in un rack point-to-point.

Cavi SFP di StarTech.com

Tutti i cavi SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Applicazioni

Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb

Connessione di switch di rete o server in un rack point-to-point

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Impedenza 100 Ohm
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps
Reti compatibili 40 Gbps
Alimentazione
Consumo energetico < 0.1 W (per end)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 72 g [2.5 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 80 g [2.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo QSFP+
Compatible Brand Cisco
Connettore A 1 - QSFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - QSFP+ Latch Presa
Tipo cavo Passive Copper Cable

Certificazioni

Prodotti correlati

Cisco QSFP-H40G-CU0-5M Compatibile - Cavo Modulo QSFP+ ad attacco diretto - 0.5 m
QSFPH40GCU05
Cisco QSFP-H40G-CU0-5M Compatibile - Cavo Modulo QSFP+ ad attacco diretto - 0.5 m

Cavo QSFP+ in rame | 40 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 152,99 IVA esclusa
€ 186,65 IVA inclusa
Cisco QSFP-H40G-CU3M Compatibile - Cavo Modulo QSFP+ ad attacco diretto - 3 m
QSFPH40GCU3M
Cisco QSFP-H40G-CU3M Compatibile - Cavo Modulo QSFP+ ad attacco diretto - 3 m

Cavo QSFP+ in rame | 40 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 196,99 IVA esclusa
€ 240,33 IVA inclusa
Cisco QSFP-H40G-CU5M Compatibile QSFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 5 m
QSFPH40GCU5M
Cisco QSFP-H40G-CU5M Compatibile QSFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 5 m

Cavo in Rame QSFP+| 40 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 244,99 IVA esclusa
€ 298,89 IVA inclusa