Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo SFP+ a connessione diretta da 1 m - Conforme a MSA

ID prodotto: SFP10GPC1M

Nuovo

Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare dispositivi di rete SFP+ da 10 GbE conformi a MSA

Caratteristiche
  • Alternativa economica ai moduli in fibra ottica

  • Soddisfa o supera gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore

  • 0,05 mm2, impedenza di 100 ohm

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

  • Conforme agli standard per connettori SFF-8431 e SFF-8432

  • Alimentazione a basso consumo:< 0.5 W

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGIT
Disponibile in
€ 69,99 EUR IVA esclusa
€ 83,99 IVA inclusa

ID: SFP10GPC1M

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo cavo SFP+ 10GBase offre la funzione più importante nelle connessioni di rete: l'affidabilità delle prestazioni. È realizzato secondo le specifiche MSA e totalmente collaudato per assicurare una compatibilità perfetta.

Si tratta di un cavo twinaxial doppio, a collegamento diretto, che supporta il collegamento a sistema acceso e connessioni Ethernet da 10 Gigabit tramite porte SFP+ (Small Form Factor Pluggable).

Progettato per le interconnessioni di breve lunghezza e alta velocità, questo cavo Twinax a bassa potenza e ridotta latenza rappresenta un'alternativa economica agli assiemi di cavi in fibra ottica ed è pensato per gli impieghi a breve distanza come le connessioni di server o switch di rete in un rack point-to-point.

Il prodotto SFP10GPC1M è coperto dalla garanzia StarTech.com di 2 anni che ne assicura la massima affidabilità.

 
Applicazioni
  • Per applicazioni di rete Ethernet miste da 10 Gb
  • Connessione di switch di rete o server in un rack point-to-point
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Tipo cavo Passive Copper Cable
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Impedenza 100 Ohm
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Connettore/i
Connettore A 1 - SFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - SFP+ Latch Presa
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 74 g [2.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 84 g [3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo sfp+
Certificazioni
Nuovo
Cavo SFP+ a connessione diretta da 50 cm - Conforme a MSA
SFP10GPC05M

Cavo SFP+ a connessione diretta da 50 cm - Conforme a MSA

Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare dispositivi di rete SFP+ da 10 GbE conformi a MSA

€ 65,99 IVA esclusa
€ 79,19 IVA inclusa

Nuovo
Cavo SFP+ a connessione diretta da 2 m - Conforme a MSA
SFP10GPC2M

Cavo SFP+ a connessione diretta da 2 m - Conforme a MSA

Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare dispositivi di rete SFP+ da 10 GbE conformi a MSA

€ 80,99 IVA esclusa
€ 97,19 IVA inclusa

Nuovo
Cavo SFP+ a connessione diretta da 3 m - Conforme a MSA
SFP10GPC3M

Cavo SFP+ a connessione diretta da 3 m - Conforme a MSA

Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare dispositivi di rete SFP+ da 10 GbE conformi a MSA

€ 84,99 IVA esclusa
€ 101,99 IVA inclusa

Nuovo
Cavo SFP+ a connessione diretta da 5 m - Conforme a MSA
SFP10GPC5M

Cavo SFP+ a connessione diretta da 5 m - Conforme a MSA

Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare dispositivi di rete SFP+ da 10 GbE conformi a MSA

€ 123,99 IVA esclusa
€ 148,79 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.