Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo SFP+ a connessione diretta da 2,5 m - Compatibile con Cisco SFP-H10GB-CU2-5M
Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare dispositivi di rete Cisco SFP+ da 10 GbE
ID prodotto: SFPH10GBCU25
- Compatibile al 100% con Cisco, equivalente al cavo Cisco SFP-H10GB-CU2-5M
- Alternativa economica ai moduli in fibra ottica
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- 0,05 mm2, impedenza di 100 ohm
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
- Conforme agli standard per connettori SFF-8431 e SFF-8432
- Alimentazione a basso consumo:< 0.5 W
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Questo cavo SFP+ 10GBase offre la funzione più importante nelle connessioni di rete: l'affidabilità delle prestazioni. È realizzato secondo le specifiche MSA e totalmente collaudato per assicurare una compatibilità perfetta.
Si tratta di un cavo twinaxial doppio, a collegamento diretto, che supporta il collegamento a sistema acceso e connessioni Ethernet da 10 Gigabit tramite porte SFP+ (Small Form Factor Pluggable).
Progettato per le interconnessioni di breve lunghezza e alta velocità, questo cavo Twinax a bassa potenza e ridotta latenza rappresenta un'alternativa economica agli assiemi di cavi in fibra ottica ed è pensato per gli impieghi a breve distanza come le connessioni di server o switch di rete in un rack point-to-point.
Coperto da una garanzia StartTech.com di 2 anni, il prodotto SFPH10GBCU25 è un cavo di ricambio affidabile in sostituzione del cavo Cisco® SFP-H10GB-CU2-5M.
Applicazioni
Per applicazioni di rete Ethernet miste da 10 Gb
Connessione di switch di rete o server in un rack point-to-point
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V934297 | |
UPC Code | 065030874977 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Tipo cavo | Passive Copper Cable | |
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestazioni | ||
Impedenza | 100 Ohm | |
Massima velocità di trasferimento dati | 10 Gbps | |
Reti compatibili | 10 Gbps | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - SFP+ Latch Presa | |
Connettore B | 1 - SFP+ Latch Presa | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Temperatura di conservazione | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 12 mm [0.5 in] | |
Colore | Nero | |
Diametro filo | 30 AWG | |
Larghezza prodotto | 14 mm [0.6 in] | |
Lunghezza cavo | 2.5 m [8.2 ft] | |
Lunghezza prodotto | 2.5 m [8.2 ft] | |
Peso prodotto | 113 g [4 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 121 g [4.3 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - cavo sfp+ |
Prodotti correlati
Compatibile con Cisco SFP-H10GB-CU1M - Cavo SFP+ a collegamento diretto - 0,5 m
Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare dispositivi di rete Cisco SFP+ da 10 GbE
Cavo SFP+ a connessione diretta da 1,5 m - Compatibile con Cisco SFP-H10GB-CU1-5M
Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare dispositivi di rete Cisco SFP+ da 10 GbE
Cavo SFP+ a connessione diretta da 6 m - Compatibile con Cisco SFP-H10GB-CU1-5M
Un economico cavo Twinax passivo in rame per collegare dispositivi di rete Cisco SFP+ da 10 GbE
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- SFPH10GBCU25_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.