StarTech.com

Modulo ricetrasmettitore SFP in fibra Gigabit compatibile con Cisco SM LC con DDM – 20 km (Mini-GBIC)

Consente di aggiungere, sostituire o aggiornare moduli SFP su apparecchiature a fibra ottica Gigabit

ID prodotto: SFPG1320C

  • Velocità di trasferimento dei dati fino a 1,25 Gbps
  • Supporto distanze fino a 20 km
  • Conforme agli standard Multi-Source Agreement (MSA) per SFP
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con dispositivi Cisco
  • Connettore in fibra LC
  • Installabile a sistema avviato
€ 126,99 EUR IVA esclusa
€ 154,93 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il modulo ricetrasmettitore SFP in fibra Gigabit compatibile con Cisco® SM LC – 20 km SFPG1320C è stato costruito conformemente agli standard MSA (Multi-Sourcing Agreement) per offrire una soluzione conveniente per l'aggiunta, la sostituzione o l'aggiornamento di una porta monomodale LC ai dispositivi di rete in fibra Gigabit o al convertitore multimediale in fibra.

Grazie al supporto di velocità di trasferimento dati fino a 1,25 Gbps e alla funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring), questo modulo SFP/Mini-GBIC LC può essere installato in qualsiasi dispositivo di rete dotato di una porta SFP conforme a MSA oppure a Cisco. Offrendo convenienza e scalabilità il ricetrasmettitore in fibra dispone della funzione hot-plug che permette di installare il modulo senza interrompere il traffico di rete o richiedere il riavvio del dispositivo.

Questo modulo monomodale SFP 1310 nm è compatibile con dispositivi Cisco.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • Sostituzione di SFP/Mini GBIC difettosi o danneggiati con strumenti conformi a standard MSA o Cisco
  • Dotato di interfaccia LC monomodale standard di settore, questo modulo consente di estendere la connettività di rete fino a una distanza di 20 km

Applicazioni

Sostituzione di SFP difettosi o danneggiati con strumenti conformi a standard MSA o Cisco

Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco
Standard del settore IEEE 802.3z 1000BASE-LH
WDM No
Prestazioni
DDM
Distanza di trasferimento max 20 km (12.4 mi)
Lunghezza d'onda 1310nm
Massima velocità di trasferimento dati 1,25 Gbps
Modalità operativa fibra Half/Full Duplex
MTBF 2.722.277 ore
Reti compatibili 1000 Mbps (1 Gbps)
Tipo fibra Modalità singola
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali
Requisiti di sistema e cavi Porta SFP conforme a MSA o Cisco
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 30~70% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Larghezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Peso prodotto 17 g [0.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 95 g [3.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - SFP fibra monomodale LC 1,25 Gbps

Certificazioni

Prodotti correlati

Ricetrasmettitore fibra ottica multimodale SFP Gigabit 850 nm - LC 550 m
SFPSXMM
Ricetrasmettitore fibra ottica multimodale SFP Gigabit 850 nm - LC 550 m

Consente di aggiungere, sostituire o aggiornare moduli SFP su apparecchiature a fibra ottica Gigabit

€ 95,99 IVA esclusa
€ 117,11 IVA inclusa
Modulo ricetrasmettitore SFP in fibra 100 Mbps compatibile con Cisco MM LC con DDM – 2 km (Mini-GBIC)
SFPF1302C
Modulo ricetrasmettitore SFP in fibra 100 Mbps compatibile con Cisco MM LC con DDM – 2 km (Mini-GBIC)

Consente di aggiungere, sostituire o aggiornare moduli SFP su apparecchiature a fibra ottica da 100 Mbps

€ 69,99 IVA esclusa
€ 85,39 IVA inclusa

Accessori