StarTech.com

Server per dispositivi Seriali a Ethernet IP a 2 porte - RS232 - Montabile e in Metallo

Consente di collegare, configurare e gestire in remoto due dispositivi seriali RS-232 tramite una rete IP

ID prodotto: NETRS2322P

  • Due porte seriali RS232 (DB9) integrate in una resistente custodia in metallo, ideale per gli ambienti industriali
  • Le staffe di montaggio incorporate consentono di installare facilmente il convertitore seriale a parete o su una superficie
  • Ingresso di alimentazione ridondante mediante l'adattatore di alimentazione fornito, o ingresso sul blocco terminale da 9~36V CC
Ulteriori Informazioni
  • Range di temperature di esercizio più ampio - da 0 °C a 85 °C
  • Baud rate seriale fino a 460,8 Kbps
  • Gestione remota e personalizzazione mediante il software VCOM basato su Windows in dotazione o l’interfaccia web
  • Supporta protocolli Telnet, ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP e BOOTP
  • Protezione da ESD (cariche elettrostatiche) da 15 kV aria e 8 kV contatto
  • Porta RJ45 10/100 Mbps che supporta i protocolli IEEE 802.3 (10BASE-T) e IEEE 802.3u (100BASE-TX)
€ 286,99 EUR IVA esclusa
€ 350,13 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Interfaccia Seriale
Porte 2
Standard del settore IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX
Prestazioni
Auto MDIX
Baud rate max 460,8 Kbps
Bit dati 7, 8
Controllo flusso XON/XOFF, RTS/CTS, nessuno
Isolamento 2500 Vrms
Parità None, Even, Odd, Space, Mark
Possibilità di gestione in remoto
Protezione da sovracorrenti Protezione dalle cariche elettrostatiche (ESD):

15kV Human Body Model (HBM)
15kV IEC1000-4-2 Aria
8kV IEC1000-4-2 Contatto
Protocolli supportati ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet
Protocollo seriale RS-232
Reti compatibili 10/100 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Tipo/i connettori 2 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
1 - RJ-45 Femmina
1 - Blocco terminale (2 fili)
Software
Compatibilità con sistemi operativi Software Virtual COM - Solo Windows®:
Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019

Nota: L'hardware del server per dispositivi è compatibile con Mac OS e Linux®, tuttavia il software Virtual COM fornito non è compatibile con questi sistemi operativi.
In caso di utilizzo con un sistema operativo Mac o Linux, il server può essere configurato solo tramite l'interfaccia grafica Web.
Indicatori
Indicatori LED 2 - Stato
2 - Porta 1
2 - Porta 2
1 - LAN 10/100 Mbps
1 - Connessione/Attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 36
Corrente di uscita 3 A
Corrente ingresso 1.5 A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Temperatura di conservazione -45°C to 130°C (-49°F to 266°F)
Umidità 20~80% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.3 cm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 81 mm [3.2 in]
Lunghezza prodotto 11.2 cm [4.4 in]
Peso prodotto 320 g [11.3 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 53 mm [2.1 in]
Package Length 21.8 cm [8.6 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Peso spedizione (confezione) 685 g [24.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore seriale a 2 porte
1 - blocco terminale (2 fili)
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
1 - CD software
1 - Guida di avvio rapido
Negoziazione automatica

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Software Virtual COM - Solo Windows®:
Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019

Nota: L'hardware del server per dispositivi è compatibile con Mac OS e Linux®, tuttavia il software Virtual COM fornito non è compatibile con questi sistemi operativi.
In caso di utilizzo con un sistema operativo Mac o Linux, il server può essere configurato solo tramite l'interfaccia grafica Web.

Certificazioni

Prodotti correlati

Convertitore Seriale / Ethernet IP a 1 porta - RS 232 Serial Device Server - Montabile a parete/DIN
NETRS232
Convertitore Seriale / Ethernet IP a 1 porta - RS 232 Serial Device Server - Montabile a parete/DIN

Un modo conveniente per collegare, configurare e gestire in remoto un dispositivo seriale RS-232 tramite una rete IP

€ 126,99 IVA esclusa
€ 154,93 IVA inclusa
Convertitore industriale wireless seriale a IP Ethernet 1 porta RS-232/422/485 con alimentazione ridondante
NETRS232485W
Convertitore industriale wireless seriale a IP Ethernet 1 porta RS-232/422/485 con alimentazione ridondante

Consente la connessione, la configurazione e la gestione da remoto di un convertitore seriale RS232 o RS422/485 tramite una connessione WiFi/cablata

€ 327,99 IVA esclusa
€ 400,15 IVA inclusa
Convertitore Ethernet seriale RS232 a IP a 1 porta - Alluminio
NETRS2321P
Convertitore Ethernet seriale RS232 a IP a 1 porta - Alluminio

Consente di collegare, configurare e gestire in remoto un dispositivo seriale RS-232 tramite una rete IP.

€ 175,99 IVA esclusa
€ 214,71 IVA inclusa

Accessori