StarTech.com

Switch PoE Gigabit industriale senza gestione a 5 porte con 4 porte Power over Ethernet

Consente la connessione di Ethernet Gigabit e l'alimentazione di 4 dispositivi dotati di PoE, con 15,4 W per porta

ID prodotto: IES51000POE

  • 4 porte Power over Ethernet da 10/100/1000Mbps, più Uplink
  • Max. 15,4 W per ogni porta PSE/PoE
  • Negoziazione automatica per velocità di rete e full/half-duplex
Ulteriori Informazioni
  • Switching "archivia e inoltra"
  • Controllo del flusso IEEE 802.3x per Full Duplex e controllo del flusso di contropressione per Half Duplex
  • Enclosure robusta in acciaio
€ 326,99 EUR IVA esclusa
€ 398,93 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Realtek - RTL8370
Porte 5
Standard del settore IEEE 802.3af Power Over Ethernet, IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX, IEEE 802.3ab 1000BASE-TX, IEEE 802.3x
Prestazioni
Architettura di commutazione Archivia e inoltra
Auto MDIX
Controllo flusso Contropressione per Half Duplex e Full Duplex IEEE802.3x
Dimensioni buffer 104 KB
Massima velocità di trasferimento dati 2 Gbps (Full-Duplex)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Tipo/i connettori 5 - RJ-45 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
1 - Uplink
4 - LAN
4 - PoE
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 62
Corrente di uscita 1.35 A
Corrente ingresso 2 A
Tensione di uscita 48 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Umidità 10~90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.8 cm [1.1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 90 mm [3.5 in]
Lunghezza prodotto 13 cm [5.1 in]
Peso prodotto 366 g [12.9 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 74 mm [2.9 in]
Package Length 37 cm [14.6 in]
Package Width 20.1 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 1.4 kg [3.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch PoE Gigabit Ethernet
4 - Viti di montaggio
1 - Set di piedini in gomma
1 - Adattatore di alimentazione universale
3 - Cavi di alimentazione (NA, EU, UK, ANZ)
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore scheda di rete PCIe Ethernet Gigabit PCI Express a due porte - PoE/PSE
ST2000PEXPSE
Adattatore scheda di rete PCIe Ethernet Gigabit PCI Express a due porte - PoE/PSE

Permette l'aggiunta di due porte Gigabit Power-over-Ethernet a un computer dotato di PCI Express

€ 181,99 IVA esclusa
€ 222,03 IVA inclusa

Accessori