StarTech.com

Switch Ethernet Gigabit a 8 porte (4 PoE+) - Gestito - Montabile a Parete con accesso frontale

Consente di collegare fino a 8 dispositivi GbE (4PoE+), utilizzando questo Switch Ethernet Industriale IP30 con gestione intelligente di livello 2

ID prodotto: IES81GPOEW

  • È possibile espandere la rete con 8 porte RJ45 (4 con PoE+) con un unico switch di rete Gigabit
  • Alimentazione PoE fino a 30 W per porta PoE+ (budget di 120 W)
  • Robusto design industriale IP30 con alloggiamento metallico e gamma di temperature estesa (da -40° a +75° C)
Ulteriori Informazioni
  • Il varco frontale offre un facile accesso a porte e indicatori
  • Montaggio a parete compatto o design per il montaggio su guida DIN (applicatori magnetici)
  • Gestione del livello 2 per migliori controllo della rete, efficienza e stabilità
  • Compatibile con le reti a 10/100/1000 Mbps
  • Design ad alimentazione ridondante (morsettiera/connettore CC)
  • Gestione dual stack IPv4 e IPv6
  • Supporto di IGMP e MLD
  • Supporto per link aggregation, codifica VLAN, protocollo spanning tree, controllo delle porte di accesso alla rete
€ 530,99 EUR IVA esclusa
€ 647,81 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Porte 8
Standard del settore IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-FX, IEEE 802.3z 1000BASE-SX,IEEE 802.3z 1000BASE-LX, 4-Port IEEE 802.3af/at Power over Ethernet end-span PSE
Prestazioni
Architettura di commutazione Archivia e inoltra
Auto MDIX
Controllo flusso Frame di pausa IEEE 802.3x per full-duplex, congestione per half-duplex
Dimensioni buffer 512 KB
Jumbo Frame Support 9K max.
Lunghezza max cavo 100 m [328 ft]
Massima velocità di trasferimento dati 2 Gbps (Full-Duplex)
MTBF > 100.000 ore @ 25 gradi C
Protezione da sovracorrenti ESD 6 kV, EFT 6 kV
Protocolli supportati IEEE 802.3ad Port Trunk with LACP, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p Class of Service, RFC 3810 MLD version 2, RFC 792 ICMP, RFC 2068 HTTP, RFC 1112 IGMP version 1, RFC 2236 IGMP version 2, RFC 3376 IGMP version 3, RFC 2710 MLD version 1, IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.1x Port Authentication Network Control, bIEEE 802.1ab LLDP, RFC 768 UDP, RFC 793 TFTP, RFC 791 IP
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Tipo/i connettori 4 - RJ-45 Femmina
4 - RJ-45 (PoE+) Femmina
1 - Blocco terminale (3 fili) Maschio
Note/requisiti speciali
Nota 4 porte supportano Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at e Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af
Supporta il controllo del funzionamento dei dispositivi alimentati mediante PeE, i cicli di riaccensione pianificati e la programmazione della PoE basata sugli orari
Alimentazione PoE fino a 30 W per ogni porta PoE+ (budget di 120W) e controllo remoto dell'alimentazione PoE
L'adattatore di alimentazione non è incluso nella confezione dello switch.
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
8 - PoE attiva (giallo)
collegamento/attività (verde)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Blocco terminali
Corrente ingresso 1A minimum
Tensione ingresso 48 ~ 56V DC
Tipo presa M
Ambientale
Temperatura d'esercizio -40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 90°C (-40°F to 194°F)
Umidità 5~95% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.5 cm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 14.8 cm [5.8 in]
Lunghezza prodotto 13.4 cm [5.3 in]
Peso prodotto 650 g [22.9 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 92 mm [3.6 in]
Package Length 30 mm [1.2 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Peso spedizione (confezione) 0.9 kg [2.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch di rete
1 - connettore della morsettiera
4 - tasselli a espansione
4 - Viti
4 - perni
4 - perni di bloccaggio
4 - Guarnizioni
4 - magneti
1 - Guida DIN
3 - Viti per guida DIN
8 - Tappi antipolvere RJ45
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch Commutatore di Rete Gigabit Ethernet a 8 porte - Montabile a Parete con accesso frontale
IES81GW
Switch Commutatore di Rete Gigabit Ethernet a 8 porte - Montabile a Parete con accesso frontale

Switch Ethernet Industriale gestito | 10 / 100 / 1 000 Mbit/s | 8 porte RJ45 | montabile a parte

€ 385,99 IVA esclusa
€ 470,91 IVA inclusa
Switch Ethernet Gigabit a 8 porte (4 PoE+) - Gestito - Montabile a Parete con accesso frontale
IES81GPOEW
Switch Ethernet Gigabit a 8 porte (4 PoE+) - Gestito - Montabile a Parete con accesso frontale

Consente di collegare fino a 8 dispositivi GbE (4PoE+), utilizzando questo Switch Ethernet Industriale IP30 con gestione intelligente di livello 2

€ 530,99 IVA esclusa
€ 647,81 IVA inclusa
Switch industriale Power over Ethernet Gigabit senza gestione a 8 porte - Switch PoE+ 802.3af/at - Montaggio a parete
IES81000POE
Switch industriale Power over Ethernet Gigabit senza gestione a 8 porte - Switch PoE+ 802.3af/at - Montaggio a parete

Consente il collegamento di alimentazione e dati Gigabit Ethernet a 8 dispositivi dotati di PoE con 30 W per porta - Montaggio a parete

€ 426,99 IVA esclusa
€ 520,93 IVA inclusa
Switch Ethernet Gigabit a 8 porte con 2 connessioni SFP - Gestito con accesso frontale
IES101G2SFPW
Switch Ethernet Gigabit a 8 porte con 2 connessioni SFP - Gestito con accesso frontale

Switch Ethernet montabile a parete | 10 / 100 / 1 000 Mbit/s | 8 porte RJ45 | Gestito L2

€ 482,99 IVA esclusa
€ 589,25 IVA inclusa
Switch Ethernet Gigabit a 8 porte PoE+ con 2 connessioni SFP - Gestito - Montabile a Parete con accesso frontale
IES101GP2SFW
Switch Ethernet Gigabit a 8 porte PoE+ con 2 connessioni SFP - Gestito - Montabile a Parete con accesso frontale

Consente di aggiungere fino a 10 dispositivi GbE diversi alla rete, utilizzando 8 connessioni RJ45 (PoE+) e 2 connessioni in fibra ottica, con gestione intelligente del livello 2

€ 626,99 IVA esclusa
€ 764,93 IVA inclusa