StarTech.com

Cavo USB 3.0 trasferimento dati per Mac e Windows

Consente di trasferire in modo rapido e semplice i file Windows® o Mac a un nuovo computer

ID prodotto: USB3LINK

  • Consente di trasferire rapidamente i file dal vecchio computer al nuovo tramite USB 3.0 (5 Gbps)
  • Ampio supporto di sistemi operativi, funziona con Windows e Mac
  • Compatibile con il software Windows Easy Transfer e PCLinq per la migrazione alle versioni più recenti di Windows (fino a Windows 10 via PCLinq)
Ulteriori Informazioni
  • Software PCLinq per il trasferimento dei file in qualsiasi direzione, tra qualsiasi sistema operativo compatibile
  • Il software è archiviato sul cavo, non servono CD o download
  • Conveniente lunghezza del cavo di 2 m
€ 45,99 EUR IVA esclusa
€ 56,11 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Prolific - PL27A1
Porte 1
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
MTBF 500.000
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Mac OS? da 10.7.5 a 10.15

Nota: Windows 10 e 8.1 e Mac OS richiedono il software PCLinq fornito in dotazione. In Windows 10 e 8.1, Microsoft ha rimosso il supporto per i cavi dal software Trasferimento dati Windows.
Indicatori
Indicatori LED 2 - Connessione/Attività
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 5%RH ~ 85%RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.1 cm [0.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 24 mm [0.9 in]
Lunghezza prodotto 1.9 m [6.1 ft]
Peso prodotto 80 g [2.8 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 16.3 cm [6.4 in]
Package Width 13.1 cm [5.2 in]
Peso spedizione (confezione) 128 g [4.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo per trasferimento dati USB 3.0
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Mac OS? da 10.7.5 a 10.15

Nota: Windows 10 e 8.1 e Mac OS richiedono il software PCLinq fornito in dotazione. In Windows 10 e 8.1, Microsoft ha rimosso il supporto per i cavi dal software Trasferimento dati Windows.

Certificazioni