StarTech.com

Adattatore di rete N wireless mini USB 150 Mbps - 802.11n/g 1T1R

Consente di aggiungere una connessione Wireless N a un computer desktop o laptop, tramite porta USB

ID prodotto: USB150WN1X1

  • Design estremamente compatto e leggero
  • Configurazione antenna 1 trasmettitore/1 ricevitore (1x1:1)
  • Conforme allo standard IEEE 802.11n con velocità di trasferimento fino a 150 Mbps
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile all'indietro con gli standard IEEE 802.11b/g per connessioni rispettivamente fino a 11/54 Mbps
  • Offre una maggiore protezione come WEP (64-128 bit) e WPA
  • Distanze di trasmissione fino a 100m al coperto e 300m all'aperto
  • Pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup) o configurazione tramite software
  • Supporto delle modalità di rete Infrastructure e Ad-Hoc
€ 16,99 EUR IVA esclusa
€ 20,73 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Configurazione antenna 1x1:1 (TxR:S)
ID chipset Realtek - RTL8188EUS
Interfaccia Wireless
Standard del settore IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
Frequenza 2.4 GHz
Funzioni di protezione Crittografia dati WEP
TKIP/AES
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
Massima velocità di trasferimento dati 150 Mbps
MTBF 44,000 Hours
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® da 10.5 a 10.14
Linux da 2.6.x a 4.11.x, solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta USB disponibile
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 75°C (-4°F to 167°F)
Umidità 10% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.8 cm [0.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 19 mm [0.7 in]
Peso prodotto 0 g [0 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 11.1 cm [4.4 in]
Peso spedizione (confezione) 42 g [1.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore wireless USB
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® da 10.5 a 10.14
Linux da 2.6.x a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore di rete wireless N mini USB 150 Mbps - Adattatore WiFi USB 802.11n/g 1T1R - Bianco
USB150WN1X1W
Adattatore di rete wireless N mini USB 150 Mbps - Adattatore WiFi USB 802.11n/g 1T1R - Bianco

Consente di aggiungere una connessione Wireless N ad alta velocità a un computer desktop o laptop tramite USB

€ 18,99 IVA esclusa
€ 23,17 IVA inclusa
Adattatore Wireless N PCI Express - Scheda adattatore di rete b/g/n PCIe 802.11 300 Mbps – 2T2R 2.2 dBi
PEX300WN2X2
Adattatore Wireless N PCI Express - Scheda adattatore di rete b/g/n PCIe 802.11 300 Mbps – 2T2R 2.2 dBi

Consente di aggiungere una connessione Wireless N ad elevata velocità al computer desktop, tramite slot PCI Express

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa