Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Chiavetta Adattatore Wireless-AC doppia banda WiFi USB 2.0 - Pennetta Scheda di rete 802.11ac 1T1R

ID prodotto: USB433WACDB

Consente di aggiungere una connessione Wireless AC a doppia banda a un computer desktop o laptop tramite USB 2.0

Caratteristiche
  • Compatibile con Wireless AC600 (433 + 150 Mbps)

  • Conforme agli standard 802.11 a/b/g/n/ac

  • Interfaccia host USB 2.0

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Supporto della frequenza a doppia banda da 2,4/5 GHz (802.11ac è solo di 5 GHz)

  • Configurazione antenna 1 trasmettitore/1 ricevitore (1x1:1)

  • Supporta la protezione wireless WEP (a 64 e 128 bit), WPA e WPA2

  • Pulsante hardware WPS

  • Supporto di QoS (Quality of Service) WMM

  • Design compatto

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 41,99 EUR IVA esclusa
€ 50,39 IVA inclusa

ID: USB433WACDB

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'adattatore di rete wireless AC600 USB 2.0 Mini USB433WACDB consente di aggiungere la connettività wireless AC al computer desktop o laptop mediante un comodo adattatore USB di dimensioni ridotte.

Mentre le applicazioni ad elevata larghezza di banda quali lo streaming video HD, conferenze online, trasferimenti di file e applicazioni di gioco diventano sempre più esigenti, questo adattatore wireless AC offre velocità e portata eccezionali per la rete wireless da ufficio o domestica in combinazione con un router 802.11ac. L'adattatore WiFi USB a doppia banda supporta velocità di trasferimento dati massime fino a 433 Mbps su banda da 5 GHz, fino a 150 Mbps su una banda da 2,4 GHz.

Questa versatile scheda di rete presenta un design con un'antenna 1T1R (1 trasmettitore, 1 ricevitore)  con un tasto fisico WPS per una registrazione sicura dei dispositivi con un solo tocco. Per assicurare l'integrazione di tutti i dispositivi di rete, l'adattatore USB 802.11ac è inoltre compatibile all'indietro con reti 802.11a/b/g/n.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • La compatibilità 802.11ac consente di approfittare di velocità wireless maggiori e di una migliore copertura
  • Assicura la velocità WiFi con minori interferenze grazie al funzionamento a doppia banda da 2,4/5 GHz
  • Consente il collegamento alle reti wireless esistenti grazie alla retrocompatibiltà con 802.11a/b/g/n
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.13

Applicazioni
  • Consente di sostituire o aggiornare agli standard più recenti le funzionalità wireless del desktop o laptop
  • Permette il collegamento alla banda WiFi da 5 GHz meno congestionata per evitare interferenze dai comuni dispositivi wireless quali, ad esempio, i telefoni cordless
  • Conferenze online, trasferimenti di file, streaming di video HD o applicazioni di gioco senza ritardi grazie alle prestazioni wireless più veloci
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Configurazione antenna 1x1:1 (TxR:S)
ID chipset Realtek - RTL8811AU
Interfaccia Wireless
Standard del settore IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
Funzioni di protezione Crittografia dati WEP
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
TKIP/AES
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Intervallo di frequenza 2.4000~2.4835GHz
5.150~5.825GHz
Massima velocità di trasferimento dati 433 Mbps (5 GHz)
150 Mbps (2,4 GHz)
Modulazione DSSS with DBPSK and DQPSK, CCK with long and short preamble, OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM, 256QAM
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.13
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta USB disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Connessione/Attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Umidità 0~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 7 mm [0.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 35 mm [1.4 in]
Peso prodotto 4 g [0.1 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 101 g [3.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore wireless USB
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Chiavetta Adattatore Wireless-AC doppia banda WiFi USB 2.0 - Pennetta Scheda di rete 802.11ac 1T1R
USB433WACDB

Chiavetta Adattatore Wireless-AC doppia banda WiFi USB 2.0 - Pennetta Scheda di rete 802.11ac 1T1R

Consente di aggiungere una connessione Wireless AC a doppia banda a un computer desktop o laptop tramite USB 2.0

€ 41,99 IVA esclusa
€ 50,39 IVA inclusa

Adattatore di rete Wireless USB 3.0 a doppia banda - Scheda di rete WiFi USB 3.0 802.11ac - 1200 Mbps
USB867WAC22

Adattatore di rete Wireless USB 3.0 a doppia banda - Scheda di rete WiFi USB 3.0 802.11ac - 1200 Mbps

Consente di aggiungere una connessione Wireless AC a doppia banda a un computer desktop o laptop tramite USB 3.0

€ 66,99 IVA esclusa
€ 80,39 IVA inclusa

Adattatore di rete wireless N mini USB 150 Mbps - Adattatore WiFi USB 802.11n/g 1T1R - Bianco
USB150WN1X1W

Adattatore di rete wireless N mini USB 150 Mbps - Adattatore WiFi USB 802.11n/g 1T1R - Bianco

Consente di aggiungere una connessione Wireless N ad alta velocità a un computer desktop o laptop tramite USB

€ 18,99 IVA esclusa
€ 22,79 IVA inclusa

Adattatore di rete N wireless mini USB 150 Mbps - 802.11n/g 1T1R
USB150WN1X1

Adattatore di rete N wireless mini USB 150 Mbps - 802.11n/g 1T1R

Consente di aggiungere una connessione Wireless N a un computer desktop o laptop, tramite porta USB

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,39 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.