StarTech.com

Chiavetta mini Adattatore di rete Wireless-N WiFi USB 2.0 - Pennetta Scheda di rete USB 300Mbps 802.11n 2T2R

Consente di aggiungere una connessione Wireless N ad alta velocità a un computer desktop o laptop tramite USB 2.0

ID prodotto: USB300WN2X2C

  • Design estremamente compatto e leggero
  • Configurazione antenna 2 trasmettitori/2 ricevitori (2x2:2)
  • Conforme agli standard IEEE 802.11n con velocità di trasferimento dati fino a 300 Mbps
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile all'indietro con 802.11b/g (11/54 Mbps rispettivamente)
  • Supporta la protezione wireless WEP (a 64 e 128 bit), WPA e WPA2
  • Supporto di QoS (Quality of Service) WMM
€ 23,99 EUR IVA esclusa
€ 29,27 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Configurazione antenna 2x2:2 (TxR:S)
ID chipset Realtek - RTL8192EU
Interfaccia Wireless
Standard del settore IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
Funzioni di protezione Crittografia dati WEP
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
TKIP/AES
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Intervallo di frequenza 2.400GHz ~ 2.484GHz
Larghezza di banda 20 / 40MHz
Massima velocità di trasferimento dati 300 Mbps
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® da 10.6 a 10.14
Linux kernel 2.6.x, da 4.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta USB disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Connessione/Attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura di conservazione -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Umidità 10% ~ 90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.6 cm [0.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 16 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 22 mm [0.9 in]
Peso prodotto 0 g [0 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17.1 cm [6.7 in]
Peso spedizione (confezione) 65 g [2.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore wireless N USB
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® da 10.6 a 10.14
Linux kernel 2.6.x, da 4.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Chiavetta Adattatore Wireless-AC doppia banda WiFi USB 2.0 - Pennetta Scheda di rete 802.11ac 1T1R
USB433WACDB
Chiavetta Adattatore Wireless-AC doppia banda WiFi USB 2.0 - Pennetta Scheda di rete 802.11ac 1T1R

Consente di aggiungere una connessione Wireless AC a doppia banda a un computer desktop o laptop tramite USB 2.0

€ 41,99 IVA esclusa
€ 51,23 IVA inclusa
Adattatore di rete wireless N mini USB 150 Mbps - Adattatore WiFi USB 802.11n/g 1T1R - Bianco
USB150WN1X1W
Adattatore di rete wireless N mini USB 150 Mbps - Adattatore WiFi USB 802.11n/g 1T1R - Bianco

Consente di aggiungere una connessione Wireless N ad alta velocità a un computer desktop o laptop tramite USB

€ 18,99 IVA esclusa
€ 23,17 IVA inclusa
Adattatore di rete N wireless mini USB 150 Mbps - 802.11n/g 1T1R
USB150WN1X1
Adattatore di rete N wireless mini USB 150 Mbps - 802.11n/g 1T1R

Consente di aggiungere una connessione Wireless N a un computer desktop o laptop, tramite porta USB

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,73 IVA inclusa