Home Ingressi/uscite per reti Adattatori di rete USB

Adattatori di rete USB e USB-C

Gli adattatori di rete USB permettono di aggiungere con facilità una connessione di rete cablata al laptop, desktop o tablet. Indipendentemente dal livello di portabilità del dispositivo, se è disponibile una porta USB i nostri adattatori di rete USB possono permettere il collegamento.

La nostra gamma di adattatori di rete USB offre funzionalità quali:

  • Connettori USB Type-C™, che forniscono un accesso di rete semplice per i dispositivi dotati di USB-C™
  • Trasferimento rapido dei file grazie al soporto per un’autentica larghezza di banda Gigabit per reti Gigabit Ethernet (GbE) o Fast Ethernet (10/100)
  • Design estremamente portatile, ideale in viaggio
Risultati da 11 a 20 di 34
Adattatore USB 2.0 a Ethernet (RJ45) - Scheda di rete LAN Esterna USB2.0 a Ethernet 10/100 Mbps
USB2100
Adattatore USB 2.0 a Ethernet (RJ45) - Scheda di rete LAN Esterna USB2.0 a Ethernet 10/100 Mbps

Consente di aggiungere una porta Ethernet 10/100 Mbps al computer desktop o laptop tramite USB

€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa
Adattatore di rete Ethernet Gigabit USB-C - Adattatore Gbe esterno USB 3.1 Gen 1 - (5 Gbps)
US1GC30B
Adattatore di rete Ethernet Gigabit USB-C - Adattatore Gbe esterno USB 3.1 Gen 1 - (5 Gbps)

Adattatore di rete USB-C | 10 / 100 / 1 000 Mbit/s | Compatibile con Thunderbolt™ 3 | RJ45

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Adattatore di rete USB-C a RJ45 Gigabit Ethernet con porta USB-A supplementare - USB 3.1 Gen 1 - (5 Gb/s) - Nera
US1GC301AU
Adattatore di rete USB-C a RJ45 Gigabit Ethernet con porta USB-A supplementare - USB 3.1 Gen 1 - (5 Gb/s) - Nera

Consente di utilizzare la porta USB Type-C presente sul tuo PC portatile per aggiungere una porta Gigabit Ethernet e una porta USB 3.1 Gen 1 (Type-A)

€ 58,99 IVA esclusa
€ 71,97 IVA inclusa
Adattatore di rete 5G - Adattatore di rete Ethernet da USB 3.0 Tipo C a 5 Gbps - 5GBASE-T / NBASE-T / 4 velocità - NIC Ethernet da USB-C a Multi-Gigabit
€ 153,99 IVA esclusa
€ 187,87 IVA inclusa
Adattatore di rete Thunderbolt Gigabit Ethernet esterno con porta USB 3.0 - Convertitore Thunderbolt a Ethernet
TB2USB3GE
Adattatore di rete Thunderbolt Gigabit Ethernet esterno con porta USB 3.0 - Convertitore Thunderbolt a Ethernet

Consente di aggiungere una porta Gigabit Ethernet e una porta hub USB 3.0 a un MacBook® o Ultrabook™ dotato di Thunderbolt™

€ 149,99 IVA esclusa
€ 182,99 IVA inclusa
Adattatore USB-C da rete Gigabit Ethernet Gbe con ricarica Power Delivery - Scheda di rete USB Tipo-C
US1GC30PD
Adattatore USB-C da rete Gigabit Ethernet Gbe con ricarica Power Delivery - Scheda di rete USB Tipo-C

Consente di collegarsi a una rete GbE tramite la porta USB-C del computer laptop e ricaricare quest'ultimo grazie alla funzione di alimentazione

€ 65,99 IVA esclusa
€ 80,51 IVA inclusa
Adattatore compatto USB 2.0 a Ethernet (RJ45) - Scheda di rete LAN Esterna USB2.0 a Ethernet 10/100 Mbps
USB2106S
Adattatore compatto USB 2.0 a Ethernet (RJ45) - Scheda di rete LAN Esterna USB2.0 a Ethernet 10/100 Mbps

Permette di aggiungere una porta Ethernet 10/100 Mb/sec a qualsiasi computer dotato di porta USB

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,83 IVA inclusa
Adattatore di rete USB-C a Fibre ottiche - Convertitore SFP con slot aperto
US1GC30SFP
Adattatore di rete USB-C a Fibre ottiche - Convertitore SFP con slot aperto

Consente di collegarsi a una rete GbE tramite la porta USB-C del computer laptop utilizzando qualsiasi modulo SFP Gigabit

€ 368,99 IVA esclusa
€ 450,17 IVA inclusa
Adattatore da USB 3.0 Type-A a 2,5 Gigabit Ethernet - 2.5GBASE-T
US2GA30
Adattatore da USB 3.0 Type-A a 2,5 Gigabit Ethernet - 2.5GBASE-T

Adattatore LAN USB | IEEE 802.3bz | 2,5 Gbps | Mac | Windows® | Linux

€ 128,99 IVA esclusa
€ 157,37 IVA inclusa
Adattatore USB-C Ethernet con porta USB 3.0 aggiuntiva - Colore bianco
US1GC301AUW
Adattatore USB-C Ethernet con porta USB 3.0 aggiuntiva - Colore bianco

Adattatore USB-C a connettore di rete | 10/100/1000 Mbps | Compatibile con Thunderbolt? 3 | RJ45

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa