StarTech.com

Adattatore compatto USB 2.0 a Ethernet (RJ45) - Scheda di rete LAN Esterna USB2.0 a Ethernet 10/100 Mbps

Permette di aggiungere una porta Ethernet 10/100 Mb/sec a qualsiasi computer dotato di porta USB

ID prodotto: USB2106S

  • Un'unica porta Ethernet RJ-45 compatibile con velocità a 10/100 Mbps
  • Indicatori LED di attività/connessione di rete e velocità a 10/100 Mbps
  • Completamente compatibile con gli standard IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x
Ulteriori Informazioni
  • Supporto della modalità Full Duplex e Half Duplex
  • Interfaccia host conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
  • Alimentato direttamente dalla porta USB
€ 21,99 EUR IVA esclusa
€ 26,83 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset ASIX - MCS7830
Interfaccia RJ45 (10/100 Ethernet)
Porte 1
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 100 Mbps (Half Duplex)/200 Mbps (Full Duplex)
Reti compatibili 10/100 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - RJ-45 Femmina
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® da 10.5 a 10.14
Linux da 2.6.x a 4.11.x, solo versioni LTS
Chrome OS™
Indicatori
Indicatori LED 1 - Velocità e connessione
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Umidità 5% ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.3 cm [0.9 in]
Colore Nero
Form Factor Dongle
Larghezza prodotto 26 mm [1 in]
Lunghezza prodotto 67.5 mm [2.7 in]
Peso prodotto 21 g [0.7 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 89 g [3.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® da 10.5 a 10.14
Linux da 2.6.x a 4.11.x, solo versioni LTS
Chrome OS™

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda di rete PCI Ethernet a 1 porta 10/100 Mbps
ST100S
Scheda di rete PCI Ethernet a 1 porta 10/100 Mbps

Consente di aggiungere una porta Ethernet 10/100 Mb/sec a qualsiasi compouter desktop dotato di slot PCI

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa