StarTech.com

Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit NIC con porta USB - Bianco

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit e una porta USB 3.0 pass-through al laptop utilizzando una singola porta USB 3.0

ID prodotto: USB31000SPTW

  • Collegamento porta Ethernet Gigabit mediante USB 3.0 / 2.0
  • Porta pass-through USB 3.0 integrata
  • Compatibile con IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX e 1000BASE-T)
Ulteriori Informazioni
  • Rilevamento crossover e correzione automatica (Auto-MDIX)
  • Supporto per tagging VLAN IEEE 802.1Q
  • Supporto di frame Jumbo fino a 4K
  • Supporto di Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) e LSO (Large Send Offload)
  • Design compatto e leggero per la massima portabilità
€ 45,99 EUR IVA esclusa
€ 56,11 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset ASIX - AX88179
VIA/VLI - VL811
Interfaccia RJ45 (Ethernet Gigabit)
Pass-through USB
Porte 1
Standard del settore IEEE802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Auto MDIX
Distanza max 100 m / 330 ft
Jumbo Frame Support 4K max.
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - RJ-45 Femmina
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS? da 10.6 a 10.15 - La codifica VLAN non è al momento supportata nei sistemi operativi Mac OS
Linux Kernel da 2.6.25 a 4.11.x, solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta USB disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - 10/100 Connessione/attività (verde)
1 - Connessione/Attività Gigabit (giallo)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 5~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.7 cm [0.7 in]
Colore Bianco
Form Factor Cavo collegato
Larghezza prodotto 35 mm [1.4 in]
Lunghezza cavo 155 mm [6.1 in]
Lunghezza prodotto 12.6 cm [5 in]
Peso prodotto 44 g [1.6 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 29 mm [1.1 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Peso spedizione (confezione) 132 g [4.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore di rete USB 3.0
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS? da 10.6 a 10.15 - La codifica VLAN non è al momento supportata nei sistemi operativi Mac OS
Linux Kernel da 2.6.25 a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit NIC con porta USB - Nero
USB31000SPTB
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit NIC con porta USB - Nero

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit e una porta USB 3.0 pass-through al laptop utilizzando una singola porta USB 3.0

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa
Adattatore USB 3.0 a doppia porta Ethernet Gigabit NIC con porta USB
USB32000SPT
Adattatore USB 3.0 a doppia porta Ethernet Gigabit NIC con porta USB

Permette di aggiungere due porte Ethernet Gigabit e una porta pass-through USB 3.0 al laptop utilizzando una singola porta USB 3.0

€ 77,99 IVA esclusa
€ 95,15 IVA inclusa
Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit con 3 porte hub - Bianco
ST3300U3S
Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit con 3 porte hub - Bianco

Permette di aggiungere 3 porte USB 3.0 e la connettività Gigabit Ethernet al computer mediante una sola porta USB SuperSpeed 3.0

€ 69,99 IVA esclusa
€ 85,39 IVA inclusa
ExpressCard Ethernet Adapter Card for Gigabit Networks
EC1000S
Scheda di rete NIC ExpressCard Gigabit Laptop Ethernet 1 porta

Consente di aggiungere una connessione di rete Gigabit a qualsiasi notebook o desktop compatibile con ExpressCard

€ 58,99 IVA esclusa
€ 71,97 IVA inclusa
Scheda adattatore di rete NIC ExpressCard Dual Port Gigabit Ethernet 1 porta per laptop
EC2000S
Scheda adattatore di rete NIC ExpressCard Dual Port Gigabit Ethernet 1 porta per laptop

Consente di aggiungere 2 porte Ethernet Gigabit a un computer laptop, tramite slot ExpressCard

€ 203,99 IVA esclusa
€ 248,87 IVA inclusa
Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit – 10/100/1000 Mbps
USB31000NDS
Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit – 10/100/1000 Mbps

Permette di aggiungere la connettività di rete Ethernet Gigabit a un laptop o desktop attraverso una porta USB 3.0

€ 31,99 IVA esclusa
€ 39,03 IVA inclusa

Accessori