StarTech.com

Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit con 3 porte hub - Bianco

Permette di aggiungere 3 porte USB 3.0 e la connettività Gigabit Ethernet al computer mediante una sola porta USB SuperSpeed 3.0

ID prodotto: ST3300U3S

  • Porta Ethernet RJ45 da 10/100/1000 Mbps
  • Completamente conforme alle specifiche IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab e IEEE 802.3az
  • Supporta MDIX automatica, Wake-on-LAN e frame Jumbo
Ulteriori Informazioni
  • Rilevamento crossover e correzione automatica (Auto-MDIX)
  • 3 porte USB 3.0 SuperSpeed con larghezza di banda fino a 5 Gbps
  • Compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0 e 1.0/1.1
  • Supporta dispositivi USB 3.0/2.0/1.x in contemporanea
  • Completamente compatibile con le specifiche USB 3.0 rev 1.0
  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
€ 69,99 EUR IVA esclusa
€ 85,39 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset ASIX - AX88179
VIA/VLI - VL811
Interfaccia RJ45 (Ethernet Gigabit)
USB 3.0
Porte 1
Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
USB 3.0 rev. 1.0
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Auto MDIX
Jumbo Frame Support 4K max.
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
1 Gbps (Ethernet Gigabit)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - RJ-45 Femmina
1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed) Femmina
3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS? da 10.6 a 10.15 - La codifica VLAN non è al momento supportata nei sistemi operativi Mac OS
Linux Kernel da 2.6.25 a 4.11.x, solo versioni LTS
Indicatori
Indicatori LED 1 - Blu - Alimentazione
1 - Verde - Connessione rete (fisso) / Attività (lampeggiante)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 10
Corrente di uscita 2.0 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 5~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Colore Bianco
Form Factor Cavo separato
Larghezza prodotto 65 mm [2.6 in]
Lunghezza prodotto 92 mm [3.6 in]
Peso prodotto 55 g [1.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 53 mm [2.1 in]
Package Length 16.5 cm [6.5 in]
Package Width 16.2 cm [6.4 in]
Peso spedizione (confezione) 344 g [12.1 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB 3.0 GbE con hub
1 - Cavo Micro USB 3.0
1 - Adattatore di alimentazione universale
3 - Presa per adattatore di alimentazione (NA/UK/EU)
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS? da 10.6 a 10.15 - La codifica VLAN non è al momento supportata nei sistemi operativi Mac OS
Linux Kernel da 2.6.25 a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit - Bianco
USB31000SW
Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit - Bianco

Permette di aggiungere la connettività di rete Ethernet Gigabit a un laptop o desktop attraverso una porta USB 3.0

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit (RJ45) - Scheda di rete NIC LAN Esterna USB3.0 a Ethernet 10/100/1000 Mbps - 5 Gbit/s
USB31000S
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit (RJ45) - Scheda di rete NIC LAN Esterna USB3.0 a Ethernet 10/100/1000 Mbps - 5 Gbit/s

Permette di aggiungere la connettività di rete Ethernet Gigabit a un laptop o desktop attraverso una porta USB 3.0

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit – 10/100/1000 Mbps
USB31000NDS
Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit – 10/100/1000 Mbps

Permette di aggiungere la connettività di rete Ethernet Gigabit a un laptop o desktop attraverso una porta USB 3.0

€ 31,99 IVA esclusa
€ 39,03 IVA inclusa
Hub combo USB 3.0/2.0 a 6 porte con porta di caricamento
ST7320USBC
Hub combo USB 3.0/2.0 a 6 porte con porta di caricamento

Consente di aggiungere esternamente delle porte USB 3.0 a 2x e delle porte USB 2.0 a 4x a un computer, tramite un'unica connessione USB 3.0

€ 53,99 IVA esclusa
€ 65,87 IVA inclusa

Accessori