StarTech.com

Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit – 10/100/1000 Mbps

Permette di aggiungere la connettività di rete Ethernet Gigabit a un laptop o desktop attraverso una porta USB 3.0

ID prodotto: USB31000NDS

  • Supporto della massima larghezza di banda Gigabit tramite USB 3.0
  • Compatibile con IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX e 1000BASE-T)
  • Alimentazione USB
Ulteriori Informazioni
  • Rilevamento crossover e correzione automatica (Auto-MDIX)
  • Supporto per tagging VLAN IEEE 802.1Q
  • Supporto di frame Jumbo
  • Supporto di Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) e LSO (Large Send Offload)
  • Indicatori LED attività e connessione
  • Design compatto e leggero
€ 31,99 EUR IVA esclusa
€ 39,03 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset ASIX - AX88179
Interfaccia RJ45 (Ethernet Gigabit)
Porte 1
Standard del settore IEEE802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Auto MDIX
Distanza max 100 m / 330 ft
Jumbo Frame Support 4K max.
Massima velocità di trasferimento dati 1 Gbps (Ethernet Gigabit)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - RJ-45 Femmina
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows? Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS? da 10.6 a 10.15 La codifica VLAN non è al momento supportata nei sistemi operativi Mac OS
Linux Kernel da 2.6.25 a 4.11.x, solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Sistema di computer host con porta USB 3.0/2.0 disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Attività (giallo)
1 - Connessione (verde)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Umidità 10~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.6 cm [1 in]
Colore Nero
Form Factor Dongle
Larghezza prodotto 22.6 mm [0.9 in]
Lunghezza prodotto 68 mm [2.7 in]
Peso prodotto 22 g [0.8 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.3 cm [6.8 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Peso spedizione (confezione) 98 g [3.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows? Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS? da 10.6 a 10.15 La codifica VLAN non è al momento supportata nei sistemi operativi Mac OS
Linux Kernel da 2.6.25 a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit (RJ45) - Scheda di rete NIC LAN Esterna USB3.0 a Ethernet 10/100/1000 Mbps - 5 Gbit/s
USB31000S
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit (RJ45) - Scheda di rete NIC LAN Esterna USB3.0 a Ethernet 10/100/1000 Mbps - 5 Gbit/s

Permette di aggiungere la connettività di rete Ethernet Gigabit a un laptop o desktop attraverso una porta USB 3.0

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit - Bianco
USB31000SW
Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit - Bianco

Permette di aggiungere la connettività di rete Ethernet Gigabit a un laptop o desktop attraverso una porta USB 3.0

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore compatto USB 2.0 a Ethernet (RJ45) - Scheda di rete LAN Esterna USB2.0 a Ethernet 10/100 Mbps
USB2106S
Adattatore compatto USB 2.0 a Ethernet (RJ45) - Scheda di rete LAN Esterna USB2.0 a Ethernet 10/100 Mbps

Permette di aggiungere una porta Ethernet 10/100 Mb/sec a qualsiasi computer dotato di porta USB

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,83 IVA inclusa
Scheda adattatore di rete NIC ExpressCard Dual Port Gigabit Ethernet 1 porta per laptop
EC2000S
Scheda adattatore di rete NIC ExpressCard Dual Port Gigabit Ethernet 1 porta per laptop

Consente di aggiungere 2 porte Ethernet Gigabit a un computer laptop, tramite slot ExpressCard

€ 203,99 IVA esclusa
€ 248,87 IVA inclusa
Adattatore scheda di rete NIC mini PCI Express Gigabit Ethernet
ST1000SMPEX
Adattatore scheda di rete NIC mini PCI Express Gigabit Ethernet

Consente di aggiungere 1 porta RJ45 Gigabit tramite slot Mini PCI Express

€ 58,99 IVA esclusa
€ 71,97 IVA inclusa
Scheda di Rete Ethernet PCI ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet 10/100/1000 a 32Bit
ST1000BT32
Scheda di Rete Ethernet PCI ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet 10/100/1000 a 32Bit

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mb/sec a qualsiasi PC dotato di slot PCI

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Adattatore di rete N wireless mini USB 150 Mbps - 802.11n/g 1T1R
USB150WN1X1
Adattatore di rete N wireless mini USB 150 Mbps - 802.11n/g 1T1R

Consente di aggiungere una connessione Wireless N a un computer desktop o laptop, tramite porta USB

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,73 IVA inclusa

Accessori