Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit - Bianco
Permette di aggiungere la connettività di rete Ethernet Gigabit a un laptop o desktop attraverso una porta USB 3.0
ID prodotto: USB31000SW
- Supporto della massima larghezza di banda Gigabit tramite USB 3.0
- Compatibile con IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX e 1000BASE-T)
- Alimentazione USB
- Rilevamento crossover e correzione automatica (Auto-MDIX)
- Supporto per tagging VLAN IEEE 802.1Q
- Supporto di frame Jumbo
- Supporto di Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) e LSO (Large Send Offload)
- Indicatori LED attività e connessione
- Design compatto e leggero
Panoramica
L'adattatore Ethernet USB 3.0 a Gigabit USB31000SW consente di aggiungere una singola porta Ethernet RJ45 a un sistema di computer dotato di USB con il supporto della connessione a reti Gigabit alla massima larghezza di banda se utilizzato con una connessione host USB 3.0, a differenza degli adattatori USB 2.0.
Questo compatto adattatore di rete USB 3.0 è compatibile all'indietro con i sistemi di computer USB 2.0/1.x meno recenti (velocità limitata dal bus USB) ed è quindi l'adattatore di rete di ricambio o l'accessorio per laptop ideale. Con il supporto di funzioni quali frame Jumbo, tagging VLAN e Wake on LAN (WOL), l'adattatore offre prestazioni versatili per la rete Gigabit agli utenti domestici e business.
L'adattatore Gigabit USB 3.0 USB31000SW è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.
Il vantaggio StarTech.com
- Supporto della massima larghezza di banda Gigabit tramite una connessione host USB 3.0
- Design altamente portatile che non richiede un adattatore di alimentazione esterno
- Maggiore flessibilità in corrispondenza della porta RJ45 grazie al design di tipo dongle
Applicazioni
Consente di aggiungere le funzionalità Ethernet Gigabit a un desktop o laptop
Consente di sostituire un adattatore di rete integrato non funzionante con una connessione Ethernet Gigabit USB esterna senza aprire il case del computer desktop o laptop
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V932269 | |
Tech Data - Italy | 4428352 | |
UPC Code | 065030849906 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
ID chipset | ASIX - AX88179 | |
Interfaccia | RJ45 (Ethernet Gigabit) | |
Porte | 1 | |
Standard del settore | IEEE802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.1q VLAN tagging | |
Tipo bus | USB 3.0 | |
Prestazioni | ||
Auto MDIX | Sì | |
Distanza max | 100 m / 330 ft | |
Jumbo Frame Support | 4K max. | |
Reti compatibili | 10/100/1000 Mbps | |
Supporto modalità Full Duplex | Sì | |
Tipo e velocità | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Connettore/i | ||
Tipo/i connettori | 1 - RJ-45 Femmina | |
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio | ||
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows® Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® da 10.6 a 10.14 La codifica VLAN non è al momento supportata nei sistemi operativi Mac OS Linux Kernel da 2.6.25 a 4.11.x solo versioni LTS |
|
Note/requisiti speciali | ||
Requisiti di sistema e cavi | Porta USB disponibile | |
Indicatori | ||
Indicatori LED | 1 - Attività (giallo) | |
1 - Connessione (verde) | ||
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Temperatura di conservazione | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Umidità | <80% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 15.5 mm [0.6 in] | |
Colore | Bianco | |
Form Factor | Cavo collegato | |
Larghezza prodotto | 26 mm [1 in] | |
Lunghezza prodotto | 210 mm [8.3 in] | |
Peso prodotto | 27 g [1 oz] | |
Tipo enclosure | Plastica | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 119 g [4.2 oz] | |
Quantità confezione | 1 | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Adattatore Gigabit USB 3.0 | |
1 - CD con i driver | ||
1 - Manuale di istruzioni |
Compatibilità










Windows® Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® da 10.6 a 10.14 La codifica VLAN non è al momento supportata nei sistemi operativi Mac OS
Linux Kernel da 2.6.25 a 4.11.x solo versioni LTS
Prodotti correlati
Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit – 10/100/1000 Mbps
Permette di aggiungere la connettività di rete Ethernet Gigabit a un laptop o desktop attraverso una porta USB 3.0
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit (RJ45) - Scheda di rete NIC LAN Esterna USB3.0 a Ethernet 10/100/1000 Mbps - 5 Gbit/s
Permette di aggiungere la connettività di rete Ethernet Gigabit a un laptop o desktop attraverso una porta USB 3.0
Adattatore compatto USB 2.0 a Ethernet (RJ45) - Scheda di rete LAN Esterna USB2.0 a Ethernet 10/100 Mbps
Permette di aggiungere una porta Ethernet 10/100 Mb/sec a qualsiasi computer dotato di porta USB
Scheda di rete NIC ExpressCard Gigabit Laptop Ethernet 1 porta
Consente di aggiungere una connessione di rete Gigabit a qualsiasi notebook o desktop compatibile con ExpressCard
Scheda adattatore di rete NIC ExpressCard Dual Port Gigabit Ethernet 1 porta per laptop
Consente di aggiungere 2 porte Ethernet Gigabit a un computer laptop, tramite slot ExpressCard
Adattatore scheda di rete NIC mini PCI Express Gigabit Ethernet
Consente di aggiungere 1 porta RJ45 Gigabit tramite slot Mini PCI Express
Scheda di Rete Ethernet PCI ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet 10/100/1000 a 32Bit
Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mb/sec a qualsiasi PC dotato di slot PCI
Adattatore di rete N wireless mini USB 150 Mbps - 802.11n/g 1T1R
Consente di aggiungere una connessione Wireless N a un computer desktop o laptop, tramite porta USB
Accessori
Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP
Consente di aggiungere 2 porte USB 3.0 al computer laptop tramite slot ExpressCard
Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 da 54 mm a scomparsa a 2 porte con supporto UASP
Consente di aggiungere 2 porte a scomparsa USB 3.0 a un computer laptop dotato d’interfaccia ExpressCard
Assistenza prodotti
Driver
-
[ASIX88179] Windows USB Network Adapter.zip
Version: 1.20.5.0
- Lingua: Inglese
-
Windows_Release_Notes.txt
- Lingua: Inglese
-
[ASIX88179] Mac USB Network Adapter.zip
Version: 2.13.0
- Lingua: Inglese
-
Mac_Release_Notes.txt
- Lingua: Inglese
-
[ASIX88179] Linux USB Network Adapter.zip
Version: 1.19.0
- Lingua: Inglese
Manuali
-
USB31000Sx.pdf
- Lingua: Inglese
Schede tecniche
-
USB31000SW_Datasheet-IT.pdf
- Lingua: Italiano
Domande frequenti
Istruzioni
Per verificare che Windows rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:
- Premere la combinazione di tasti Windows+ R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO.
- In Gestione dispositivi, sotto l'intestazione appropriata, verificare che la scheda di espansione sia inclusa nell'elenco e che non sia seguita da un segno esclamativo. Ad esempio, una scheda controller USB si troverebbe nella sezione Controller USB (Universal Serial Bus).
Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Lingua: Inglese
-
Letter of Conformity (LOC)
- Lingua: Inglese
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Lingua: Inglese
Safety Measures
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.
- Prodotto laser di Classe 1. Quando il sistema è aperto sono presenti radiazioni laser.
- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- L’installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.