StarTech.com

Adattatore USB 2.0 a Ethernet (RJ45) - Scheda di rete LAN Esterna USB2.0 a Ethernet 10/100 Mbps

Consente di aggiungere una porta Ethernet 10/100 Mbps al computer desktop o laptop tramite USB

ID prodotto: USB2100

  • 10/100 Mbps Ethernet tramite USB 2.0
  • Compatibile con IEEE 802.3i e 802.3u (10BASE-T, 100BASE-TX)
  • Supporto delle modalità half/full-duplex
Ulteriori Informazioni
  • Rilevamento crossover e correzione automatica (Auto-MDIX)
  • Supporto per tagging VLAN IEEE 802.1Q
  • Dongle con cavo USB integrato
€ 22,99 EUR IVA esclusa
€ 28,05 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset ASIX - AX88772C
Interfaccia RJ45 (10/100 Ethernet)
Pass-through USB No
Porte 1
Standard del settore IEEE802.3i, IEEE 802.3u
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
Auto MDIX
Distanza max 100 m / 330 ft
Massima velocità di trasferimento dati 200 Mbps (Ethernet - Full-Duplex)
MTBF 76.600 ore
Reti compatibili 10/100 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
1 - RJ-45 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X? da 10.6 a 10.15
Google Chrome OS?
Linux da 2.6.x a 4.11.x, solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta USB disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Connessione
1 - Attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 10°C to 40°C (50°F to 114°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 10~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.4 cm [0.6 in]
Colore Nero
Form Factor Cavo collegato
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza cavo 150 mm [5.9 in]
Lunghezza prodotto 65 mm [2.6 in]
Peso prodotto 23 g [0.8 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.6 cm [5.7 in]
Package Width 17.2 cm [6.8 in]
Peso spedizione (confezione) 129 g [4.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore Fast Ethernet USB 2.0
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X? da 10.6 a 10.15
Google Chrome OS?
Linux da 2.6.x a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit NIC con porta USB - Nero
USB31000SPTB
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit NIC con porta USB - Nero

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit e una porta USB 3.0 pass-through al laptop utilizzando una singola porta USB 3.0

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit NIC con porta USB - Bianco
USB31000SPTW
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit NIC con porta USB - Bianco

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit e una porta USB 3.0 pass-through al laptop utilizzando una singola porta USB 3.0

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa
Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit – 10/100/1000 Mbps
USB31000NDS
Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit – 10/100/1000 Mbps

Permette di aggiungere la connettività di rete Ethernet Gigabit a un laptop o desktop attraverso una porta USB 3.0

€ 31,99 IVA esclusa
€ 39,03 IVA inclusa