StarTech.com

Convertitore Giggabit Ethernet USB 3.0 a Fibra Ottica - 1000BASE-SX/SC

Consente di collegarsi a una rete in fibra ottica Gigabit Ethernet tramite una porta USB-A del computer laptop

ID prodotto: US1GA30SXSC

  • Consente di stabilire un collegamento di rete in fibra ottica su computer laptop e tablet
  • La connettività Fiber-To-The-Desk (FTTD) aumenta la sicurezza, riducendo il rischio di fuoriuscite di dati
  • Consente di aggiungere una connessione Ethernet 1000BaseSX SC da 1000 Mbps tramite un'interfaccia USB 3.0 Type-A
Ulteriori Informazioni
  • Design estremamente portatile, senza bisogno di un adattatore di alimentazione esterno (alimentazione tramite bus)
  • Ricetrasmettitore ottico 1000Base-SX 1X9 SC
  • Distanza di 550 m su fibra multimodale
  • Driver certificati per Windows, macOS e Linux
  • Installazione Plug-and-Play
  • Supporto di Wake-On-LAN
€ 435,99 EUR IVA esclusa
€ 531,91 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Realtek - RTL8153-VB-CG
Microsemi - VSC8211XVW
Interfaccia Ethernet in fibra
Porte 1
Standard del settore IEEE802.3z 1000BASE-SX
Codifica VLAN IEEE 802.1Q
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
DDM No
Distanza max 550 m / 1804 ft
Jumbo Frame Support 9K max.
Lunghezza d'onda 850nm
Massima velocità di trasferimento dati 1000 Mbps
Promiscuous Mode
Reti compatibili 1000 Mbps (1 Gbps)
Tipo fibra Multimodale
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - 9 pin USB 3.0 A Femmina
1 - Duplex SC in fibra ottica Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2008, 2012, 2016, 2019
macOS 10.9 - 10.14
Linux® kernel da 3.5 a 4.11.x, solo versioni LTS
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
1 - Connessione/Attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
Temperatura di conservazione -10° ~ 70°C (14° ~ 158°F)
Umidità 5% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 14 cm [5.5 in]
Lunghezza cavo 195 mm [7.7 in]
Lunghezza prodotto 17 cm [6.7 in]
Peso prodotto 110 g [3.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Peso spedizione (confezione) 54 g [1.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore di rete
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2008, 2012, 2016, 2019
macOS 10.9 - 10.14
Linux® kernel da 3.5 a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore di rete USB 2.0 a Fibre ottiche - Convertitore SFP con slot aperto - 2km
US100A20FXSC
Adattatore di rete USB 2.0 a Fibre ottiche - Convertitore SFP con slot aperto - 2km

Consente di collegarsi a una rete in fibra ottica da 100 Mbps tramite una porta USB-A del computer laptop

€ 254,99 IVA esclusa
€ 311,09 IVA inclusa
Adattatore di rete USB 2.0 a Fibre ottiche - Convertitore SFP con slot aperto
US100A20SFP
Adattatore di rete USB 2.0 a Fibre ottiche - Convertitore SFP con slot aperto

Consente di collegarsi a una rete Ethernet da 100 Mbps tramite la porta USB-A del computer laptop utilizzando qualsiasi modulo SFP da 100 Mbps

€ 202,99 IVA esclusa
€ 247,65 IVA inclusa
Adattatore di rete USB 3.0 a Fibre ottiche - Convertitore SFP con slot aperto
US1GA30SFP
Adattatore di rete USB 3.0 a Fibre ottiche - Convertitore SFP con slot aperto

Consente di collegarsi a una rete Gigabit Ethernet tramite la porta USB-A del computer laptop utilizzando qualsiasi modulo SFP Gigabit

€ 358,99 IVA esclusa
€ 437,97 IVA inclusa
Adattatore di rete USB-C a Fibre ottiche - Convertitore SFP con slot aperto
US1GC30SFP
Adattatore di rete USB-C a Fibre ottiche - Convertitore SFP con slot aperto

Consente di collegarsi a una rete GbE tramite la porta USB-C del computer laptop utilizzando qualsiasi modulo SFP Gigabit

€ 368,99 IVA esclusa
€ 450,17 IVA inclusa
Convertitore multimediale compatto Gigabit Ethernet a Fibra multimodale - 850 nm LC - 550 m
MCM1110MMLC
Convertitore multimediale compatto Gigabit Ethernet a Fibra multimodale - 850 nm LC - 550 m

Consente di convertire ed estendere diverse reti tramite connessione Gigabit con cavo in fibra fino a 550 m

€ 154,99 IVA esclusa
€ 189,09 IVA inclusa
Convertitore media Ethernet Gigabit in fibra multimodale SC 550 m -1000 Mbps
ET91000SC2
Convertitore media Ethernet Gigabit in fibra multimodale SC 550 m -1000 Mbps

Consente di convertire ed estendere una connessione Ethernet Gigabit fino a 885 km tramite la fibra multimodale SC

€ 203,99 IVA esclusa
€ 248,87 IVA inclusa

Accessori