StarTech.com

Adattatore di rete USB-C a RJ45 Gigabit Ethernet Gbe - M/F - Argento

Questo elegante convertitore in alluminio può essere utilizzato per aggiungere una porta Gb Ethernet al MacBook, Chromebook o laptop con USB Type-C

ID prodotto: US1GC30A

  • Consente di aggiungere una connessione di rete Gigabit Ethernet al tuo PC tramite la porta USB-C
  • L’elegante finitura in colore argento è perfetta per il MacBook, per qualsiasi laptop o Chromebook con finitura cromatica simile
  • Compatibile con porte Thunderbolt 3
Ulteriori Informazioni
  • Supporto nativo dei driver in Chrome OS, Mac OS 10.10, Windows 8.1 per una semplice configurazione
  • Alimentato direttamente dalla porta USB
  • Design compatto e leggero per la massima portabilità
  • Supporta le funzionalità di rilevamento automatico 10/100/1000 Mbps
  • Compatibile con IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab
  • Supporto per tagging VLAN IEEE 802.1Q
  • Checksum integrata e Large Send Offload
  • Supporto di frame Jumbo fino a 9K
  • Supporto di Wake-On-LAN
  • Supporto di IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
€ 46,99 EUR IVA esclusa
€ 57,33 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Realtek - RTL8153
Interfaccia RJ45 (Ethernet Gigabit)
Porte 1
Standard del settore IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab
Tipo bus USB 3.1 Gen 1
Prestazioni
Auto MDIX
Jumbo Frame Support 9K max.
Lunghezza max cavo 1.5 cm [0.6 in]
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Porte esterne 1 - RJ-45 Femmina
Tipo/i connettori 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X? da 10.7 a 10.15 La codifica VLAN non è al momento supportata nei sistemi operativi Mac OS
Linux Kernel da 2.6.25 a 4.11.x, solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta USB Type-C disponibile
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
Umidità 20% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.7 cm [0.7 in]
Colore Argento
Form Factor Cavo collegato
Larghezza prodotto 24 mm [0.9 in]
Lunghezza prodotto 65 mm [2.6 in]
Peso prodotto 34 g [1.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.3 cm [6.8 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 106 g [3.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore di rete USB-C a GbE

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X? da 10.7 a 10.15 La codifica VLAN non è al momento supportata nei sistemi operativi Mac OS
Linux Kernel da 2.6.25 a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore di rete Ethernet Gigabit USB-C - Adattatore Gbe esterno USB 3.1 Gen 1 - (5 Gbps)
US1GC30B
Adattatore di rete Ethernet Gigabit USB-C - Adattatore Gbe esterno USB 3.1 Gen 1 - (5 Gbps)

Adattatore di rete USB-C | 10 / 100 / 1 000 Mbit/s | Compatibile con Thunderbolt™ 3 | RJ45

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit (RJ45) - Scheda di rete NIC LAN Esterna USB3.0 a Ethernet 10/100/1000 Mbps - 5 Gbit/s
USB31000S
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit (RJ45) - Scheda di rete NIC LAN Esterna USB3.0 a Ethernet 10/100/1000 Mbps - 5 Gbit/s

Permette di aggiungere la connettività di rete Ethernet Gigabit a un laptop o desktop attraverso una porta USB 3.0

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore di rete USB-C a RJ45 Gigabit Ethernet - USB 3.1 Gen 1 - (5 Gbps) - Bianco
US1GC30W
Adattatore di rete USB-C a RJ45 Gigabit Ethernet - USB 3.1 Gen 1 - (5 Gbps) - Bianco

Consente di aggiungere una porta Gigabit Ethernet al tuo portatile, MacBook, Chromebook usando una porta USB Type-C

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa