StarTech.com

MSA Conforme QSFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 3 m

Cavo QSFP+ in rame | 40 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

ID prodotto: QSFP40GPC3M

  • Offre connessioni affidabili da 40 Gbps per reti compatibili con 40GBase-T
  • I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
  • Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Basso consumo energetico, inferiore a 0,1 W
  • Con funzione hot-swap
€ 187,99 EUR IVA esclusa
€ 229,35 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Tipo cavo Passive Copper Cable
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps
Reti compatibili 40 Gbps
Connettore/i
Connettore A 1 - QSFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - QSFP+ Latch Presa
Alimentazione
Consumo energetico < 0.1 W (per end)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 3 m [9.8 ft]
Informazioni confezione
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 32.5 cm [12.8 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Peso spedizione (confezione) 268 g [9.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo QSFP+
Altezza prodotto 0.8 cm [0.3 in]
Diametro filo 30 AWG
Impedenza 100 Ohm
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 3 m [9.8 ft]
Peso prodotto 252 g [8.9 oz]
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride

Certificazioni

Prodotti correlati

MSA Conforme QSFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 0.5 m
QSFP40GPC05M
MSA Conforme QSFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 0.5 m

Cavo QSFP+ in rame | 40 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 146,99 IVA esclusa
€ 179,33 IVA inclusa
MSA Conforme QSFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 1 m
QSFP40GPC1M
MSA Conforme QSFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 1 m

Cavo QSFP+ in rame | 40 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 165,99 IVA esclusa
€ 202,51 IVA inclusa
MSA Conforme QSFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 5 m
QSFP40GPC5M
MSA Conforme QSFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 5 m

Cavo QSFP+ in rame | 40 Gbps | DAC Passivo | Garanzia a vita

€ 233,99 IVA esclusa
€ 285,47 IVA inclusa