StarTech.com
Futuro

Cavo QSFP28 a connessione diretta da 2 m - Conforme a MSA

Un economico cavo Twinax attivo in rame per collegare i dispositivi di rete QSFP28 da 100 GbE conformi a MSA

ID prodotto: QSFP100GPC2M

  • Alternativa economica ai moduli in fibra ottica
  • Soddisfa o supera gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
  • 0,05 mm2, impedenza di 100 ohm
Ulteriori Informazioni
  • Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
  • Conforme agli standard per connettori SFF-8665
  • Alimentazione a basso consumo:< 0.5 W
€ 429,99 EUR IVA esclusa
€ 524,59 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Tipo cavo Passive Copper Cable
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Impedenza 100 Ohm
Massima velocità di trasferimento dati 100 Gbps
Connettore/i
Connettore A 1 - QSFP28 Latch Presa
Connettore B 1 - QSFP28 Latch Presa
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Informazioni confezione
Package Height 0 mm [0 in]
Package Length 0 mm [0 in]
Package Width 0 mm [0 in]
Peso spedizione (confezione) 0 g [0 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo QSFP28
Altezza prodotto 0 mm [0 in]
Larghezza prodotto 0 mm [0 in]
Lunghezza prodotto 0 m [0 ft]
Peso prodotto 0 g [0 oz]

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo QSFP28 a connessione diretta da 3 m - Conforme a MSA
Futuro
QSFP100GPC3M
Cavo QSFP28 a connessione diretta da 3 m - Conforme a MSA

Un economico cavo Twinax attivo in rame per collegare i dispositivi di rete QSFP28 da 100 GbE conformi a MSA

€ 568,99 IVA esclusa
€ 694,17 IVA inclusa