StarTech.com

MSA Conforme SFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 10 m

Cavo SFP+ in rame | 10 Gbps | DAC Attivo | Garanzia a vita

ID prodotto: SFP10GAC10M

  • Offre connessioni affidabili da 10 Gbps per reti compatibili con 10GBASE-T
  • I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
  • Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Basso consumo energetico, inferiore a 0,5 W
  • Con funzione hot-swap
€ 248,99 EUR IVA esclusa
€ 303,77 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Impedenza 100 Ohm
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Reti compatibili 10 Gbps
Connettore/i
Connettore A 1 - SFP+ Latch Presa
Connettore B 1 - SFP+ Latch Presa
Alimentazione
Consumo energetico < 0.5 W (per end)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 24 AWG
Lunghezza cavo 10 m [32.8 ft]
Informazioni confezione
Package Height 6 mm [0.2 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 33 cm [13 in]
Peso spedizione (confezione) 350 g [12.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo sfp+
Altezza prodotto 1.2 cm [0.5 in]
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 10 m [32.8 ft]
Peso prodotto 350 g [12.4 oz]
Tipo cavo Active Copper Cable

Certificazioni

Prodotti correlati

MSA Conforme SFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 7 m
SFP10GAC7M
MSA Conforme SFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 7 m

Cavo SFP+ in rame | 10 Gbps | DAC Attivo | Garanzia a vita

€ 167,99 IVA esclusa
€ 204,95 IVA inclusa