StarTech.com

Ricetrasmettitore fibra ottica multimodale SFP Gigabit 850 nm

1000 Mbps (1 Gbps) | Multimodale | LC | 550 m | TAA | Garanzia a vita

ID prodotto: SFPSXMM

  • I moduli SFP di STech.com sono coperti da una garanzia a vita
  • Offre connessioni affidabili da 1 Gigabit per reti compatibili con 1000BASE-SX
  • Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
Ulteriori Informazioni
  • Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
  • Basso consumo energetico inferiore a 1 W
€ 95,99 EUR IVA esclusa
€ 117,11 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Compatible Brand MSA Compliant
Standard del settore IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Prestazioni
DDM No
Distanza di trasferimento max 550 m (1804 ft)
Lunghezza d'onda 850nm
Massima velocità di trasferimento dati 1,25 Gbps
Modalità operativa fibra Full Duplex
MTBF 78.286 ore
Reti compatibili 1000 Mbps (1 Gbps)
Tipo fibra Multimodale
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Alimentazione
Consumo energetico < 1 W
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Umidità Da 5 a 95% RH
Informazioni confezione
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 11.5 cm [4.5 in]
Package Width 25 mm [1 in]
Peso spedizione (confezione) 40 g [1.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmettitore LC multimodale SFP
Altezza prodotto 0.9 cm [0.4 in]
Larghezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto 55 mm [2.2 in]
Peso prodotto 18 g [0.6 oz]

Certificazioni

Accessori