StarTech.com

Modulo ricetrasmettitore QSFP+ compatibile con Arista Networks QSFP-40G-LR4 - 40GBase-LR

40 Gbps | Monomodale | LC | 10 km | Garanzia a vita

ID prodotto: QSFP-40G-LR4-AR-ST

  • 100% di compatibilità garantita con Arista NetworksQSFP-40G-LR4
  • I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
Ulteriori Informazioni
  • Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,3 W
  • Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
€ 1.278,99 EUR IVA esclusa
€ 1.560,37 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Arista Networks®
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 8.500
Larghezza prodotto 122.000
Lunghezza prodotto 1.8 cm [0.7 in]
Peso prodotto 49.000
Informazioni confezione
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Peso spedizione (confezione) 50.000

Certificazioni