StarTech.com

Modulo ricetrasmettitore conforme MSASFP+- 10GBase-BX (a monte)

10 Gbps | Monomodale | LC | 20 km | Garanzia a vita

ID prodotto: SFP-10GB-BX-U-20-ST

  • Offre connessioni 10 GbE affidabili per le reti compatibili con 10GBase-BX
  • I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Coppia con SFP-10GB-BX-D-20-ST
Ulteriori Informazioni
  • Conforme agli standard del settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W
  • Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
€ 167,99 EUR IVA esclusa
€ 204,95 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 10.00 Gbps
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.600
Larghezza prodotto 58.400
Lunghezza prodotto 1.4 cm [0.5 in]
Peso prodotto 24.000
Informazioni confezione
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Peso spedizione (confezione) 50.000

Certificazioni