StarTech.com

Modulo ricetrasmettitore SFP+ compatibile con Dell EMC SFP-10G-BX10-U - 10GBase-BX10 (a monte)

10 Gbps | Monomodale | LC | 10 km | Garanzia a vita

ID prodotto: SFP10GBX10US

  • 100% di compatibilità garantita con Dell EMCSFP-10G-BX10-U
  • I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Coppia con SFP-10G-BX10-D
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,3 W
  • Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
€ 334,99 EUR IVA esclusa
€ 408,69 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Dell EMC™
Prestazioni
Consumo energetico < 1.3W
DDM
Distanza di trasferimento max 10 km (6.2 mi)
Lunghezza d'onda 1330nmTx/1270nmRx
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Modalità operativa fibra Full Duplex
Connettore/i
Connettore A 1 - Slot SFP Presa
Connettore B 1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.600
Larghezza prodotto 58.400
Lunghezza prodotto 1.4 cm [0.5 in]
Peso prodotto 30.000
Informazioni confezione
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Peso spedizione (confezione) 50.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - SFP+ Transceiver

Certificazioni