StarTech.com

Modulo ricetrasmettitore SFP compatibile con Dell EMC SFP-1G-BX40-U - 1000Base-BX40 (a monte)

1 Gbps | Monomodale | LC | 40 km | Garanzia a vita

ID prodotto: SFP1GBX40UES

  • 100% di compatibilità garantita con Dell EMCSFP-1G-BX40-U
  • I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Coppia con SFP1GBX40DES
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,6 W
  • Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
€ 177,99 EUR IVA esclusa
€ 217,15 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Dell EMC™
Prestazioni
DDM
Distanza di trasferimento max 40 km (24.8 mi)
Lunghezza d'onda 1310nmTx/1490nmRx
Massima velocità di trasferimento dati 1,25 Gbps
Modalità operativa fibra Full Duplex
MTBF 3,713,222 hours
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.600
Larghezza prodotto 58.400
Lunghezza prodotto 1.4 cm [0.5 in]
Peso prodotto 30.000
Informazioni confezione
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Peso spedizione (confezione) 50.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - SFP Transceiver

Certificazioni