StarTech.com

Modulo ricetrasmettitore SFP compatibile con Dell EMC SFP-1G-BX80-U - 1000Base-BX80 (a monte)

1 Gbps | Monomodale | LC | 80 km | Garanzia a vita

ID prodotto: SFP1GBX80UES

  • 100% di compatibilità garantita con Dell EMCSFP-1G-BX80-U
  • I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Coppia con SFP1GBX80DES
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W
  • Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
€ 216,99 EUR IVA esclusa
€ 264,73 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Dell EMC™
Prestazioni
DDM
Distanza di trasferimento max 80 km (49.7 mi)
Lunghezza d'onda 1490nmTX/1550nmRX
Massima velocità di trasferimento dati 1,25 Gbps
Modalità operativa fibra Full Duplex
MTBF 3,713,222 hours
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.600
Larghezza prodotto 58.400
Lunghezza prodotto 1.4 cm [0.5 in]
Peso prodotto 30.000
Informazioni confezione
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Peso spedizione (confezione) 50.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - SFP Transceiver

Certificazioni