StarTech.com

Modulo ricetrasmettitore SFP+ compatibile con Cisco - 10GBASE-T

10Gbps | Rame | RJ45 | 30m | Garanzia a vita

ID prodotto: SFP10GBTCST

  • Compatibile al 100% con switch e router Cisco®
  • I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
  • Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
  • Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
€ 1.059,99 EUR IVA esclusa
€ 1.293,19 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco
Standard del settore IEEE 802.3an 10GBASE-T
Prestazioni
Auto MDIX
DDM No
Distanza di trasferimento max 30 m (98.4 ft)
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
MTBF 4.598.430 ore
Reti compatibili 10 Gbps
Tipo fibra Rame
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - RJ-45 Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali
Requisiti di sistema e cavi Porta SFP conforme a MSA o Cisco
Alimentazione
Consumo energetico 2.3 W (max.)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C
Temperatura di conservazione -40°C to 90°C
Umidità 95%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 13.8 mm [0.5 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 13.4 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto 69.8 mm [2.7 in]
Peso prodotto 58 g [2 oz]
Tipo enclosure Zinc Alloy
Informazioni confezione
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 120 mm [4.7 in]
Package Width 75 mm [3 in]
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmettitore SFP
Distanza max 30 m / 100 ft
Porte 1
Supporto modalità Full Duplex

Certificazioni