StarTech.com

Kit di attrezzi per computer con 7 cacciaviti di precisione

Fornisce 7 cacciaviti di precisione adatti alle necessità di manutenzione/riparazione della maggior parte dei computer

ID prodotto: CTK100P

  • Cacciavite a intaglio 2.4 x 50 mm
  • Cacciavite a intaglio 2.0 x 50 mm
  • Cacciavite a intaglio 3.0 x 50 mm
Ulteriori Informazioni
  • Cacciavite Phillips n. 00 x 50 mm
  • Cacciavite Phillips n. 1 x 50 mm
  • Cacciavite Torx T15 x 50 mm
  • Cacciavite Torx T20 x 50 mm
€ 21,99 EUR IVA esclusa
€ 26,83 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.3 cm [0.9 in]
Larghezza prodotto 14 cm [5.5 in]
Lunghezza prodotto 17 cm [6.7 in]
Peso prodotto 116 g [4.1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 18.7 cm [7.4 in]
Package Width 13 cm [5.1 in]
Peso spedizione (confezione) 246 g [8.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Set di cacciaviti di precisione - Magnetici

Certificazioni