StarTech.com

Kit Riparizione Telefonini Cellulari, Tablet e Portatili - Kit di Utensili per Riparizione Smartphone

Kit di utensili per la riparazione dei telefoni cellulari, che offre tutti gli strumenti necessari per riparare computer laptop, smartphone e tablet con la massima precisione

ID prodotto: CTKRPR

  • Riparazioni eseguite con la massima fiducia, sapendo di avere a portata di mano gli strumenti più adatti per tutti i dispositivi dei principali produttori di tecnologie
  • Un singolo kit di utensili che contiene tutto l'occorrente per riparare i cellulari, i tablet e gli smartphone evitando inconvenienti e risparmiando tempo
€ 32,99 EUR IVA esclusa
€ 40,25 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4.1 cm [1.6 in]
Larghezza prodotto 10.8 cm [4.3 in]
Lunghezza prodotto 17.1 cm [6.7 in]
Peso prodotto 295 g [10.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 12 cm [4.7 in]
Package Length 33.6 cm [13.2 in]
Package Width 18.9 cm [7.4 in]
Peso spedizione (confezione) 2.4 kg [5.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 2 - sonde Spudger
1 - plettro triangolare
1 - set di pinzette
1 - cacciavite a più punte
5 - punte Torx (T4, T5, T6, T8, T10)
4 - punte Phillips (PH000, PH00, PH0, PH1)
3 - punte Pentalobe (P2, P5, P6)
2 - punte Triwing (TRI0, TRI1)
1 - punta per slot (2.0)
1 - punta esagonale (2 mm)
1 - ventosa
1 - perno per estrarre la scheda SIM
1 - custodia

Certificazioni

Prodotti correlati

Kit di attrezzi per computer con 7 cacciaviti di precisione
CTK100P
Kit di attrezzi per computer con 7 cacciaviti di precisione

Fornisce 7 cacciaviti di precisione adatti alle necessità di manutenzione/riparazione della maggior parte dei computer

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,83 IVA inclusa
Kit attrezzi per computer 11 pezzi con astuccio portatile
CTK200
Kit attrezzi per computer 11 pezzi con astuccio portatile

Fornisce gli strumenti necessari alla manutenzione e riparazione di PC

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa