StarTech.com

Viti di fissaggio ventola per case PC - 50 pz.

Consente di montare le ventole all'interno del case in modo sicuro, con le viti giuste

ID prodotto: FANSCREW

  • Vite autofilettante
  • Progettato per ventole computer standard con fori di 5,5 mm
  • 50 viti per confezione
€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,65 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Modello testa Phillips
Tipo/i filetto M5 (self-tapping)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.000
Colore Argento
Larghezza prodotto 6.4 mm [0.3 in]
Lunghezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Peso prodotto 54 g [1.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 56 g [2 oz]
Quantità confezione 50
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 50 - Viti di montaggio per ventole per case

Certificazioni