StarTech.com

Viti ad alette formato lungo in metallo nero per PC 6-32 - confezione da 50

Aggiunge viti ad alette #6-32 al case di un computer per consentire un accesso facilitato e senza l'utilizzo di cacciavite.

ID prodotto: SCREWTHUMB

€ 12,99 EUR IVA esclusa
€ 15,85 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Modello testa Knurled Thumb / Phillips
Tipo/i filetto #6-32 x 5/16in
Caratteristiche fisiche
Lunghezza prodotto 8 mm [0.3 in]
Peso prodotto 123 g [4.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 125 g [4.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 50 - vite ad alette

Certificazioni