StarTech.com

Ventola di raffreddamento CPU Socket 478 85x70x50 mm con dissipatore e connettore TX3

Offre una soluzione di raffreddamento e conduzione termica ideale per CPU con processore Socket 478

ID prodotto: FAN478

  • Compatibile con schede madre Intel dotate di socket 478
  • Dissipatore in alluminio
  • Ventola di raffreddamento con cuscinetto a sfera 60 mm
€ 16,99 EUR IVA esclusa
€ 20,73 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni dissipatore 3.2 x 2.7 x 1.5in. (83 x 69 x 36mm)
Dimensioni ventola 2.36 x 2.36 x 0.39in. (60 x 60 x 10mm)
Tipo cuscinetti ventola Cuscinetti a manicotto
Cuscinetto a sfere
Prestazioni
Livello di rumorosità < 36 dBA
RPM ventola 4800 +/- 10%
Velocità flusso aria 20.18 CFM
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - Ventola Molex (3 pin, TX3) Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Compatibile con processori Pentium 4 fino a 2,8 GHz
Alimentazione
Tensione ingresso 12V DC
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 5 cm [2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 69 mm [2.7 in]
Lunghezza prodotto 83 mm [3.3 in]
Peso prodotto 276 g [9.7 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 71 mm [2.8 in]
Package Length 82 mm [3.2 in]
Package Width 96 mm [3.8 in]
Peso spedizione (confezione) 325 g [11.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Dissipatore+ventola - socket 478 Pentium 4
2 - Set di staffe
1 - Confezione di pasta termoconduttiva
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Accessori