StarTech.com

Ventola CPU con socket / Zoccolo 60x10mm con dissipatore termico in rame - TX3

Consente di aggiungere un sistema di raffreddamento chassis supplementare con ventola con cuscinetto a sfera da 50 mm

ID prodotto: FAN5X1TX3

  • La struttura a doppi cuscinetti a sfera della ventola di raffreddamento aumenta la circolazione dell'aria, l'affidabilità e la durata del componente
  • Il pin tachimetrico incluso nel connettore per scheda madre TX3 indica al sistema lo stato di funzionamento della ventola
  • Include un adattatore TX3 a LP4
€ 8,99 EUR IVA esclusa
€ 10,97 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Numero di conduttori 3
Tipo cuscinetti ventola Cuscinetto a sfere
Prestazioni
Livello di rumorosità <23 dBA
MTBF 50.000 ore
RPM ventola 4500
Velocità flusso aria 8.63 CFM
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Femmina
1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio
1 - Ventola Molex (3 pin, TX3) Femmina
Alimentazione
Consumo energetico 1.08W
Corrente ingresso 90mA
Tensione ingresso 12V DC
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10 to 80
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 5 cm [2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Lunghezza prodotto 50 mm [2 in]
Peso prodotto 19 g [0.7 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 11.5 cm [4.5 in]
Package Width 66 mm [2.6 in]
Peso spedizione (confezione) 41 g [1.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ventola da case con cuscinetti a sfera da 50 mm
1 - Cavo adattatore Molex da 3 pin a LP4

Certificazioni

Prodotti correlati

60x10mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X1TX3
Ventola computer di ricambio con cuscinetto a sfera 60x10 mm con connettore TX3

Consente di aumentare la dissipazione tramite ventola Ball Bearing da 60 mm

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,75 IVA inclusa
60x20mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X2TX3
Ventola computer di ricambio con cuscinetto a sfera 60x20 mm con connettore TX3

Consente di aumentare la dissipazione tramite ventola Ball Bearing da 60 mm

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa

Accessori