StarTech.com

Cavi di raccordo di sicurezza - Confezione da 10 - Acciaio - Regolabili

Raccordi per cavi e adattatori universali | Guaine termoretraibili incluse

ID prodotto: CONNLOCKPK10

  • Fissaggio di cavi e adattatori come deterrente contro i furti grazie a questi raccordi per cavi in acciaio
  • Installazione facile e veloce mediante una pinza a crimpare (non inclusa)
  • Un'elegante guaina termoretraibile nera copre le boccole in alluminio (opzionale)
Ulteriori Informazioni
  • Conforme al TAA per gli acquisti del programma GSA
  • Da tagliare alla lunghezza desiderata mediante una forbice tagliafili (non inclusa) per un uso flessibile
€ 49,99 EUR IVA esclusa
€ 60,99 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.2 mm [0.1 in]
Larghezza prodotto 2.2 mm [0.1 in]
Lunghezza prodotto 300 mm [11.8 in]
Peso prodotto 29 g [1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 5 mm [0.2 in]
Package Length 200 mm [7.9 in]
Package Width 220 mm [8.7 in]
Peso spedizione (confezione) 73 g [2.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 10 - Raccordi per cavi in acciaio
20 - Ghiere in alluminio
20 - Guaina termoretraibile

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavi di raccordo di sicurezza - Confezione da 20 - Acciaio - Regolabili
CONNLOCKPK20
Cavi di raccordo di sicurezza - Confezione da 20 - Acciaio - Regolabili

Raccordi per cavi e adattatori universali | Guaine termoretraibili incluse

€ 97,99 IVA esclusa
€ 119,55 IVA inclusa
Cavi di raccordo di sicurezza - Confezione da 5 - Acciaio - Regolabili
CONNLOCKPK5
Cavi di raccordo di sicurezza - Confezione da 5 - Acciaio - Regolabili

Raccordi per cavi e adattatori universali | Guaine termoretraibili incluse

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa