StarTech.com

Scheda audio esterna adattatore audio USB Stereo Virtual 7.1

Consente di convertire una porta USB in una scheda audio stereo virtual 7.1 canali

ID prodotto: ICUSBAUDIO7

  • Conforme alla specifica per la classe di dispositivi audio USB 1.0
  • Pulsanti controllo volume incorporati
  • Interfaccia host conforme a USB 2.0 e alle specifiche USB 1.0 per dispositivi audio
  • Non sono necessari driver per Windows XP/2000/Vista/7
€ 24,99 EUR IVA esclusa
€ 30,49 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset C-Media - CM108
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 480 Mbps
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 90°C (-40°F to 194°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.4 cm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 25.4 mm [1 in]
Lunghezza prodotto 57 mm [2.2 in]
Peso prodotto 14 g [0.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 17.3 cm [6.8 in]
Package Width 14.6 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 82 g [2.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB ad audio
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Certificazioni