Categorie
- Prodotti Nuovi
- Docking station per laptop
- Adattatori video e per display
- Prodotti audio-video
- Cavi
- Gestione server
- Accessori per disco rigido
- Schede e periferiche aggiuntive
- Prodotti IO per installazione reti
- SFP
- Montaggio del display
- Serrature per computer laptop
- Pezzi per computer
Navigare Per
Scheda audio esterna adattatore audio USB 7.1 con audio digitale SPDIF
Consente di trasformare rapidamente il vostro laptop/PC in un sistema Home Theater
ID prodotto: ICUSBAUDIO7D
- Output audio a 7.1 canali tramite mini-jack da 3,5 mm
- Ingresso e uscita S/P-DIF ottico (pass through)
- Doppio ingresso microfono
- Pulsanti controllo volume incorporati
- Registrazione e riproduzione Full Duplex
- Supporta velocità di campionamento comprese tra 44,1 e 48 KHz per la registrazione e la riproduzione in analogico o 48 KHz per SPDIF
- Interfaccia host conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
Questa versatile scheda/adattatore audio USB esterna offre una soluzione di alta qualità per potenziare il sistema audio del computer desktop o laptop.
Grazie a potenti funzionalità audio la scheda USB consente di collegare un computer host tramite singola connessione USB 2.0 e offrire funzionalità audio impressionanti in grado di commutare tra sistemi eliminando la necessità di aprire il case per l'installazione.
Grazie al supporto audio analogico e digitale per applicazioni audio da 2 a 7.1 canali la scheda audio USB esterna offre una soluzione di potenziamento economica per sistemi audio che trasforma qualsiasi desktop/laptop in una soluzione Home Theater.
La scheda audio USB esterna offre un controllo intuitivo del volume e due ingressi microfono esterni. SI tratta quindi di una soluzione comoda per tutte le applicazioni audio che richiedono un'alta qualità del suono e la possibilità di utilizzare più ingressi, oltre a un supporto delle velocità di campionamento comprese tra 44,1 e 48 KHz per la registrazione e la riproduzione in analogico o 48 KHz per SPDIF.
Soluzione più che adatta per applicazioni Home Theater, gaming o presentazioni multimediali, la scheda audio USB esterna è facile da installare grazie al supporto Plug-and-Play dei sistemi operativi Windows XP e Windows Vista.
Pensata per offrire una soluzione audio duratura e affidabile, la scheda audio USB esterna è dotata di garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Nota: La porta pass-through ottica SPDIF dell’adattatore audio supporta audio a due canali; questa porta non supporta audio 5.1 o 7.1.
Applicazioni
- Consente di aggiungere supporto audio 7.1 a computer laptop o a fattore di forma ridotto, sprovvisti di opzioni di espansione interne
- Sostituzione o aggiornamento di sistemi audio esistenti su computer portatili o laptop
- Connessione del computer a un ricevitore audio Home Theater, tramite S/P-DIF ottico
Il vantaggio StarTech.com
- Supporto totale uscita audio 7.1 in una compatta scheda audio esterna portatile
- Connessione altoparlanti esterni tramite mini-jack da 3,5 mm o S/P-DIF ottico
- Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito
Codici articolo:
Ingram Micro Italy
V930885
Tech Data - Italy
4428074
UPC Code
065030835466
Specifiche tecniche
| Garanzia | ||
|---|---|---|
| Garanzia | 2 Years | |
| Hardware | ||
| ID chipset | C-Media - CM6206 | |
| Prestazioni | ||
| Specifiche audio | 8 canali DAC a 16 bit (tecnologia audio surround 7.1) Supporta velocità di campionamento comprese tra 44,1 e 48 KHz per la registrazione e la riproduzione in analogico o 48 KHz per SPDIF Connettori di uscita da 3,5 mm per i diffusori anteriore, posteriore, surround, centrale/bassi |
|
| Connettore/i | ||
| Porte esterne | 2 - Toslink (SPDIF, ottico) Femmina | |
| 8 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina | ||
| Tipo/i connettori | 1 - USB B (4 pin) Femmina | |
| Software | ||
| Compatibilità con sistemi operativi | Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000 Windows Server® 2008 R2, 2003 (32/64) |
|
| Note/requisiti speciali | ||
| Nota | La porta pass-through ottica SPDIF dell’adattatore audio supporta audio a due canali; questa porta non supporta audio 5.1 o 7.1. | |
| Indicatori | ||
| Indicatori LED | 1 - Alimentazione/Attività | |
| 1 - Microfono disattivato | ||
| Ambientale | ||
| Temperatura d'esercizio | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) | |
| Temperatura di conservazione | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
| Umidità | Da 20 a 80% NC RH | |
| Caratteristiche fisiche | ||
| Altezza prodotto | 2.5 cm [1 in] | |
| Colore | Argento | |
| Larghezza prodotto | 60 mm [2.4 in] | |
| Lunghezza prodotto | 10 cm [3.9 in] | |
| Peso prodotto | 90 g [3.2 oz] | |
| Informazioni confezione | ||
| Package Height | 32 mm [1.3 in] | |
| Package Length | 14.4 cm [5.7 in] | |
| Package Width | 16.4 cm [6.5 in] | |
| Peso spedizione (confezione) | 204 g [7.2 oz] | |
| Contenuto della confezione | ||
| Incluso nella confezione | 1 - Adattatore USB ad audio | |
| 1 - Cavo USB | ||
| 1 - CD di installazione | ||
| 1 - Manuale di istruzioni | ||
Compatibilità
Windows Server® 2008 R2, 2003 (32/64)
Prodotti correlati
Scheda Audio Esterna Stereo USB 2.0 - Adattatore esterno scheda audio Stereo USB 2.0 a 3,5 mm Jack audio
Consente di collegare cuffie e microfono tramite porta USB
Assistenza prodotti
Driver
-
[CMedia CM6206] Windows USB 7.1 Audio Adapter.zip
Version: 1.04
- Lingua: Inglese
Manuali
-
ICUSBAUDIO7D__Usermanual.pdf
- Lingua: Inglese
Schede tecniche
-
ICUSBAUDIO7D_Datasheet-IT.pdf
- Lingua: Italiano
Domande frequenti
Istruzioni
Per verificare che Windows rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:
- Premere la combinazione di tasti Windows+ R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO.
- In Gestione dispositivi, sotto l'intestazione appropriata, verificare che la scheda di espansione sia inclusa nell'elenco e che non sia seguita da un segno esclamativo. Ad esempio, una scheda controller USB si troverebbe nella sezione Controller USB (Universal Serial Bus).
Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Lingua: Inglese
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Lingua: Inglese
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Lingua: Inglese
Safety Measures
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.
- Prodotto laser di Classe 1. Quando il sistema è aperto sono presenti radiazioni laser.
- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- L’installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.







