StarTech.com

Scheda Audio Esterna Stereo USB 2.0 - Adattatore esterno scheda audio Stereo USB 2.0 a 3,5 mm Jack audio

Consente di collegare cuffie e microfono tramite porta USB

ID prodotto: ICUSBAUDIOB

  • Connettori mini-jack da 3,5 mm per cuffie e microfono
  • Supporto di cuffie e microfono per PlayStation 3
  • Fattore di forma compatto e portatile
Ulteriori Informazioni
  • Conforme alla specifica per la classe di dispositivi audio USB 1.0
  • Compatibile con plug-and-play
€ 20,99 EUR IVA esclusa
€ 25,61 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset C-Media - CM108AH
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows? 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X? da 10.6 a 10.15
Linux da 3.5 a 4.11.x, solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Nota ICUSBAUDIOB supporta l’ingresso microfono mono, non stereo
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.2 cm [0.5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 27 mm [1.1 in]
Lunghezza prodotto 62 mm [2.4 in]
Peso prodotto 14 g [0.5 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Peso spedizione (confezione) 97 g [3.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB ad audio
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows? 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X? da 10.6 a 10.15
Linux da 3.5 a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Convertitore adattatore USB ad audio stereo
ICUSBAUDIO
Convertitore adattatore USB ad audio stereo

Consente di convertire una porta USB in una scheda audio stereo

€ 20,99 IVA esclusa
€ 25,61 IVA inclusa