StarTech.com

Scheda audio esterna adattatore audio stereo USB con audio digitale SPDIF

Consente di aggiungere un output audio digitale SPDIF e connessioni standard per microfono/audio da 3,5 mm per il tuo sistema tramite USB

ID prodotto: ICUSBAUDIO2D

  • Audio USB Hi-Fi 96 KHz / 24 bit
  • Uscita digitale S/PDIF con AC3 (Dolby Digital) e supporto del pass-through DTS
  • Supporto di audio surround 5.1 (solo Windows®)
Ulteriori Informazioni
  • Porte da 3,5 mm per cuffie/microfono
  • Auricolari TRRS a 4 posizioni con supporto per microfono
  • Manopola per volume dell'hardware e switch dell'equalizzatore per il boost di alti e bassi
  • Indicatori LED frequenza di campionamento
  • Cavo USB collegato 40 cm
€ 41,99 EUR IVA esclusa
€ 51,23 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Cmedia CM6533
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
Specifiche audio Frequenza di campionamento 96 KHz / 24 bit

Circa 91 dB SNR (ponderazione A)

Possibilità di unità per cuffie da 16-100 ohm
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni) Femmina
1 - Mini-toslink da 3,5 mm (SPDIF, ottico) Femmina
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® da 10.6 a10.8
Note/requisiti speciali
Nota L'uscita audio surround 5.1 è supportata solo in Windows
Il microfono è solo stereo.
Requisiti di sistema e cavi Porta USB disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
3 - Frequenza di campionamento riproduzione/registrazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Umidità 10~90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.6 cm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 46 mm [1.8 in]
Lunghezza cavo 406.5 mm [16 in]
Lunghezza prodotto 47 mm [1.9 in]
Peso prodotto 33 g [1.2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Peso spedizione (confezione) 106 g [3.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore audio stereo USB
1 - CD software
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® da 10.6 a10.8

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda audio esterna adattatore audio USB 7.1 con audio digitale SPDIF
ICUSBAUDIO7D
Scheda audio esterna adattatore audio USB 7.1 con audio digitale SPDIF

Consente di trasformare rapidamente il vostro laptop/PC in un sistema Home Theater

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa
Scheda audio esterna adattatore audio USB Stereo Virtual 7.1
ICUSBAUDIO7
Scheda audio esterna adattatore audio USB Stereo Virtual 7.1

Consente di convertire una porta USB in una scheda audio stereo virtual 7.1 canali

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Convertitore adattatore USB ad audio stereo
ICUSBAUDIO
Convertitore adattatore USB ad audio stereo

Consente di convertire una porta USB in una scheda audio stereo

€ 20,99 IVA esclusa
€ 25,61 IVA inclusa
Scheda Audio Esterna Stereo USB 2.0 - Adattatore esterno scheda audio Stereo USB 2.0 a 3,5 mm Jack audio
ICUSBAUDIOB
Scheda Audio Esterna Stereo USB 2.0 - Adattatore esterno scheda audio Stereo USB 2.0 a 3,5 mm Jack audio

Consente di collegare cuffie e microfono tramite porta USB

€ 20,99 IVA esclusa
€ 25,61 IVA inclusa