StarTech.com

Scheda controller PCI SATA e SATA eSATA a 1 porta + SATA a 1 porta con staffa basso profilo

Consente di trasformare un singolo slot PCI in una connessione SATA interna e una SATA per archiviazione esterna

ID prodotto: PCIESATA2I

  • 1 porta SATA interna e 1 porta eSATA esterna
  • Supporto di unità con capacità elevate con LBA (Logical Block Addressing) a 48 bit
  • Completamente conforme alle specifiche Serial ATA 1.0a con velocità di trasferimento dati fino a 1,5 Gbps
Ulteriori Informazioni
  • FIFO (First In-First Out) a 256 byte indipendente (32 bit x 64) per canale SATA
  • Meccanismi PCI DMA integrati
  • Comprende una staffa di montaggio basso profilo/metà altezza
€ 26,99 EUR IVA esclusa
€ 32,93 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset VIA/VLI - VT6421
Interfaccia eSATA & SATA
SATA
Porte 2
Tipo bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 1,5 Gb/sec
Moltiplicatore di porte No
RAID No
Tipo e velocità SATA I (1.5 Gbps)
Connettore/i
Porte esterne 1 - eSATA (7 pin, dati) Presa
Porte interne 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Tipo/i connettori 1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8
Windows Server® 2003, 2008 R2
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Larghezza prodotto 54 mm [2.1 in]
Lunghezza prodotto 12.1 cm [4.8 in]
Peso prodotto 46.6 g [1.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 135 g [4.8 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCI eSATA
1 - Cavo dati SATA
1 - Staffa basso profilo
1 - CD software
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8
Windows Server® 2003, 2008 R2
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificazioni

Accessori