StarTech.com

Scheda controller eSATA II ExpressCard a scomparsa da 54 mm a 2 porte

Consente di installare 2 porte a scomparsa eSATA su un computer laptop, tramite slot ExpressCard/54

ID prodotto: ECESATA254F

  • Eccezionale design con fattore di forma ExpressCard/54 (54 mm) slim a scomparsa
  • Due canali eSATA indipendenti
  • Completamente compatibile con dischi rigidi (HDD) revisione SATA (SATA 150, SATA 300), unità SSD (Solid State Drive) e lettori ottici
Ulteriori Informazioni
  • Supporto moltiplicatore di porte basato su FIS
  • Supporto di dischi SATA a capacità elevate attraverso LBA a 48 bit
  • Supporto di LCQ (Legacy Command Queuing) e NCQ (Native Command Queuing)
  • Conforme a PCI Express revisione 1.0a
  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
€ 35,99 EUR IVA esclusa
€ 43,91 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Silicon Image - SiI3132
Interfaccia eSATA
Porte 2
Tipo bus ExpressCard
Tipo scheda ExpressCard da 54 mm
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 3,0 Gbps
Moltiplicatore di porte
RAID No
Tipo e velocità SATA II (3 Gbps)
Connettore/i
Porte esterne 2 - eSATA (7 pin, dati) Presa
Tipo/i connettori 1 - ExpressCard (54 mm)
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS X® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Slot ExpressCard/54
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Non incluso (non necessario per applicazioni standard)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.5 cm [0.2 in]
Larghezza prodotto 54 mm [2.1 in]
Lunghezza prodotto 75 mm [3 in]
Peso prodotto 22.5 g [0.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 88 g [3.1 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - ExpressCard eSATA
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS X® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda eSATA Controller PCI Express a 2 porte 6 Gbps, SATA
PEXESAT32
Scheda eSATA Controller PCI Express a 2 porte 6 Gbps, SATA

Consente di aggiugere 2 porte eSATA 6 Gbps, SATA per soluzioni di archiviazione esterna ad alta velocità

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
PCI SATA Controller Card (1 Port eSATA + 1 Port SATA) w/ Low Profile Bracket
PCIESATA2I
Scheda controller PCI SATA e SATA eSATA a 1 porta + SATA a 1 porta con staffa basso profilo

Consente di trasformare un singolo slot PCI in una connessione SATA interna e una SATA per archiviazione esterna

€ 26,99 IVA esclusa
€ 32,93 IVA inclusa

Accessori