Non piu disponibile - Scheda controller SATA II interna mini PCI Express 2 porte
ID prodotto: MPEXSATA22I
Consente di aggiungere 2 porte SATA a un sistema Small Form Factor o integrato, tramite slot Mini PCIe
Caratteristiche
Due canali SATA indipendenti
Completamente compatibile con dischi rigidi (HDD) revisione SATA 1 e 2, unità a stato solido SSD (Solid State Drive) e lettori ottici (CD/DVD/BD)
Supporto RAID integrato (JBOD, BIG, RAID 0 e 1)
Fattore di forma a lunghezza completa Mini PCI Express
Supporto di dischi SATA a capacità elevate attraverso LBA a 48 bit
Conforme alla specifica PCI Express Mini Card 1.2
Supporto di LCQ (Legacy Command Queuing) e NCQ (Native Command Queuing)
Compatibile con plug-and-play e hot-swap
€ 0,00 IVA inclusa
ID: MPEXSATA22I
Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori
Il vantaggio StarTech.com
- Massimizza l'efficienza in termini di spazio grazie all'aggiunta di due porte SATA indipendenti tramite Mini PCI Express: la soluzione ideale per sistemi integrati e dal fattore di forma molto ridotto
- Supporto per LBA a 48 bit, per dischi rigidi a elevata capacità e RAID integrato per garantire prestazioni o ridondanza
- Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito
Compatibile con
Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS X® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Note: The MPEXSATA22I does not support RAID when used in a Linux operating system
Applicazioni
- Per aggiungere porte SATA a sistemi con slot Mini PCI Express, come mini ITX e schede di dimensioni più piccole
- Per aggiungere supporto RAID a sistemi integrati o con fattore di forma ridotto
| Garanzia | |
|---|---|
| Garanzia | 2 Years |
| Hardware | |
| ID chipset | Silicon Image - SiI3132 |
| Interfaccia | SATA |
| Porte | 2 |
| Tipo bus | Mini PCI Express |
| Tipo scheda | Integrato |
| Prestazioni | |
| Massima velocità di trasferimento dati | 3,0 Gbps |
| Modalità RAID supportate | BIG (spanning o concatenazione) |
| JBOD (Just a Bunch of Disks) | |
| RAID 0 (dischi in striping) | |
| RAID 1 (dischi in mirroring) | |
| Moltiplicatore di porte | No |
| RAID | Sì |
| Supporto LBA | 48-bit |
| Tipo e velocità | SATA II (3 Gbps) |
| Connettore/i | |
| Porte interne | 2 - SATA (7 pin, dati) Presa |
| Tipo/i connettori | 1 - Mini PCI Express x1 (52 pin) Maschio |
| Software | |
| Compatibilità con sistemi operativi | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 Mac OS X® 10.6 to 10.11 Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only Note: The MPEXSATA22I does not support RAID when used in a Linux operating system |
| Note/requisiti speciali | |
| Nota | MPEXSATA22I non supporta RAID se è utilizzato in un sistema operativo Linux |
| Requisiti di sistema e cavi | Slot Mini PCI Express a lunghezza completa |
| Ambientale | |
| Temperatura d'esercizio | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Temperatura di conservazione | -65°C to 150°C (-85°F to 302°F) |
| Caratteristiche fisiche | |
| Altezza prodotto | 4 mm [0.2 in] |
| Larghezza prodotto | 30 mm [1.2 in] |
| Lunghezza prodotto | 50 mm [2 in] |
| Peso prodotto | 7.8 g [0.3 oz] |
| Informazioni confezione | |
| Peso spedizione (confezione) | 131 g [4.6 oz] |
| Contenuto della confezione | |
| Incluso nella confezione | 1 - Scheda Mini PCIe SATA |
| 2 - Cavo SATA - 50 cm | |
| 1 - CD con i driver | |
| 1 - Manuale di istruzioni | |
Scheda controller PCI SATA RAID a 4 porte
Consente di aggiungere 4 porte SATA interne per RAID con Hard Disk Serial ATA ad alta prestazione
€ 58,99 IVA esclusa
€ 70,79 IVA inclusa
Cavo SATA Serial ATA 15 cm
Questo cavo SATA ad elevata qualità è pensato per collegare Hard Disk SATA, anche in spazi ristretti
€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa
Cavo SATA a Serial ATA - Connettore SATA a Serial ATA 3.0 a 6 Gpbs - 30 cm
Questo cavo SATA ad elevata qualità è pensato per collegare Hard Disk SATA, anche in spazi ristretti
€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa
Cavo Serial ATA 45 cm
Questo cavo SATA ad elevata qualità è pensato per collegare Hard Disk SATA, anche in spazi ristretti
€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa
Cavo Serial ATA 60 cm
Questo cavo SATA ad elevata qualità è pensato per collegare Hard Disk SATA, anche in spazi ristretti
€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa
Cavo SATA Serial ATA 91,4 cm
Consente di collegare e posizione facilmente Hard Disk SATA - pensato per case di grandi dimensioni
€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa
Cavo latching SATA 30 cm
Compatibile con connettori SATA, per collegare in maniera sicura gli Hard Disk
€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa
Cavo Serial ATA 45,7 cm SATA ad angolare sinistro SATA - F/F
Consente di creare una connessione angolare verso sinistra su un Hard Disk SATA, per installazioni in ambienti ristretti
€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa
Cavo SATA a Serial ATA angolato a destra - Cavo SATA a SATA di Tipo L da 45 cm
Consente di creare una connessione angolare verso destra su un Hard Disk SATA, per installazioni in ambienti ristretti
€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa
Drivers & Downloads
Driver:
-
[Sil3x32] eSATA Controller Card Non-Raid.zip
Windows 32bit: 1.0.22.4
Windows 64bit: 1.0.15.6
Macintosh: 1.2.5.0
Linux: 1.0.6.0 -
[Sil3x32] eSATA Controller Card Raid Drivers.zip
Use this if you want to use RAID with this card
Windows: 1.5.19.0
Macintosh: 1.7.5.0
Linux: 1.0.9.0 Manuali:
-
MPEXSATA22I.pdf
English Compliance Letter(s):
- Country of Origin (COO)
- Letter of Conformity (LOC)
- Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
Schede tecniche:
-
MPEXSATA22I_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
360° View Gallery
Unit B, Pinnacle 15