StarTech.com

Docking Station per Portatili Thunderbolt 2 a doppio video - 2x DisplayPort - include Cavo TB

Consente di trasformare un MacBook o laptop in una workstation con doppio monitor o di collegare un display Ultra HD 4K singolo

ID prodotto: TB2DOCK4K2DP

  • Consente di completare il lavoro più rapidamente, con il supporto per doppio video tramite due connessioni DisplayPort - risoluzione max su ciascun display 2560 x 1600p
  • Permette di collegare un monitor singolo 4K (3840 x 2160p), o un display DisplayPort e un display Thunderbolt con risoluzione 4K sul monitor DisplayPort
  • La trasmissione dati a 20 Gbps consente di collegare fino a 12 periferiche, inclusi audio ottico digitale 5.1 e dispositivi eSATA
Ulteriori Informazioni
  • Consente di ricaricare i dispositivi mobili più rapidamente, anche senza il collegamento al laptop, grazie alla porta USB 3.0 di ricarica rapida e sincronizzazione sul pannello laterale
  • Quattro porte USB 3.0, tra cui una porta di ricarica rapida sempre attiva (conforme alla specifica di ricarica delle batterie USB 1.2) e tre porte standard
  • Supporta uscita audio ottica digitale SPDIF 5.1, ingresso di linea, porta per cuffie TRRS a 4 posizioni da 3,5 mm (audio/microfono), in sistemi operativi sia Windows che Mac
  • Porta eSATA per dispositivi di archiviazione esterni ad alta velocità
  • Sottile ed elegante, con finitura sabbiata color argento che si abbina al MacBook Apple
  • La custodia in alluminio resistente offre prestazioni affidabili
  • Porta RJ45 Gigabit Ethernet con supporto di Wake-on-LAN (WOL)
  • Supporta DisplayPort 1.2
  • Supporta il collegamento a margherita Thunderbolt
  • Comprende un cavo Thunderbolt da 1 m
€ 427,99 EUR IVA esclusa
€ 522,15 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questa docking station Thunderbolt™ 2 per laptop è uno dei primi dock Thunderbolt 2 a supportare l’uscita video Dual DisplayPort. Con una trasmissione dati a 20 Gbps, consente di collegare fino a 12 dispositivi al MacBook o laptop senza sacrificare le prestazioni di sistema.

Immagine della Thunderbolt 2 Dual-Video Dock in uno studio creativo, e collegato ad altoparlanti ed audio ottico digitale

Inoltre, offre porte spesso mancanti in altri dock per laptop, come eSATA e l’audio ottico digitale S/PDIF 5.1.

Questo dock per laptop specialty è un accessorio indispensabile per svariati ambienti, quali workstation domestiche e aziendali, studi di progettazione e applicazioni di produzione on-site.

Grafico delle Prestazioni e vantaggi di Thunderbolt 2 vs altre tecnologie

Permette di lavorare con più efficienza utilizzando due monitor DisplayPort

Questo dock Thunderbolt 2 permette di collegare al laptop due display, utilizzando comuni monitor DisplayPort. I dock Thunderbolt tradizionali richiedono che almeno uno dei monitor sia un display Thunderbolt per doppio video, il che può comportare un ulteriore onere di tempo e denaro per il display supplementare. Offrendo due connessioni DisplayPort, il dock facilita la creazione di una workstation a doppio video di elevata produttività, senza costi o fastidi aggiuntivi.

Il doppio display offre maggiore spazio su schermo per gestire diversi programmi contemporaneamente. È possibile lavorare con più efficienza, evitando il fastidio di riorganizzare le finestre o di spostarsi avanti e indietro tra le pagine.

Diagramma che mostra il Dock Thunderbolt 2 Dual-monitor collegato a due monitor DisplayPort

Consente di migliorare l’esperienza di visualizzazione con l’Ultra HD 4K

Se l’esigenza è aggiungere un display Ultra HD 4K al laptop, questo è il dock giusto. Fornisce una qualità dell’immagine 4K nitida (3840 x 2160p - 30Hz) a un singolo monitor DisplayPort o Thunderbolt. E grazie al supporto di DP++, è possibile collegare un display 4K HDMI® utilizzando un adattatore DisplayPort ad HDMI (SKU: DP2HD4KADAP - venduti separatamente). È perfetto per grafici e web designer, animatori o per chiunque lavori con video e immagini ad alta risoluzione.

Inoltre, permette di collegare un display Thunderbolt e un monitor DisplayPort, mantenendo la risoluzione 4K sul display DP. È possibile inoltre collegare più display mediante un collegamento a margherita Thunderbolt, ottenendo diverse opzioni per espandere le funzionalità di visualizzazione.

Diagramma che mostra il dock Thunderbolt collegato ad un singolo 4K Ultra HD Display

Consente di accedere a 12 periferiche contemporaneamente, inclusi audio ottico digitale e dispositivi eSATA

La docking station Thunderbolt 2 elimina le limitazioni di connessione. Fornisce diverse porte periferiche, incluse le connessioni difficili da trovare nella maggior parte dei laptop e delle docking station. Porte quali una porta eSATA incorporata e l’uscita per audio ottico digitale S/PDIF 5.1 differenziano questo dock, consentendo di potenziare o sfruttare con maggiore facilità le funzionalità di archiviazione e audio del MacBook o laptop.

Il dock è dotato inoltre di porta di ricarica rapida USB sempre attiva, per ricaricare velocemente lo smartphone o il tablet, anche questo il laptop è scollegato. E grazie alla trasmissione dati a 20 Gbps, la docking station a doppio video Thunderbolt 2 permette di collegare e utilizzare le periferiche a velocità più elevate. Il più rapido accesso ai dispositivi consente di risparmiare tempo e di completare il lavoro più velocemente.

Diagramma che mostra le porte Thunderbolt 2 Docking Station speciali come eSATA e audio SPDIF ottica digitale

TB2DOCK4K2DP è dotato della garanzia di 3 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Risoluzioni massime supportate*

Configurazione uscita video

Risoluzione DisplayPort massima
(Video 1)

Risoluzione DisplayPort massima
(Video 2)

Risoluzione Thunderbolt massima

DisplayPort 1
(display singolo)

3840 x 2160p (4K)

N/D

N/D

DisplayPort 2
(display singolo)

N/D

3840 x 2160p (4K)

N/D

Thunderbolt
(display singolo)

N/D

N/D

3840 x 2160p (4K)

DisplayPort 1 e DisplayPort 2
(due display)

2560 x 1600p

2560 x 1600p

N/D

DisplayPort e Thunderbolt
(due display)

3840 x 2160p (4K)

N/D

3440 x 1440p (testato fino a)

Thunderbolt collegamento a margherita
(testato fino a due display)

N/D

N/D

3840 x 2160p (4K) + 2560 x 1440p (testato fino a)

*Sono supportate anche risoluzioni inferiori. Ad esempio, se la risoluzione massima è 3840 x 2160p (4K), vengono supportate anche 2560 x 1600p e 2560 x 1440p.

*La docking station non supporta tre display a meno che non sia collegata mediante un collegamento a margherita Thunderbolt.

Applicazioni

Permette di integrare il laptop in ambienti audio high-end, quali studi di ingegneria del suono e cabine, con uscita audio ottica digitale SPDIF 5.1 e ingresso di linea.

Consente di espandere le funzionalità di visualizzazione del laptop o MacBook su due monitor DisplayPort, per una maggiore produttività

Consigliato per produttori, grafici e web designer, ingegneri, architetti, ecc.

Ideale per i creativi che lavorano con immagini, video e disegni CAD non compressi, ad elevata larghezza di banda e ad alta intensità grafica

Permette di aggiungere accessori a MacBook Pro, MacBook Air, laptop o Ultrabook™ dotati di Thunderbolt 2

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Display supportati 2
ID chipset Intel - Falcon Ridge DSL5520
Fresco - FL1100EX
ASMedia - ASM1042A
ASMedia - ASM1061
C-Media - CM6500
Texas Instruments - PCM2912A
Intel - WGI210AT
Porta(e) di ricarica rapida
Standard del settore Thunderbolt 2 - Retrocompatibile con Thunderbolt 1
Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0/1.1
Supporto di 4K
Tipo bus Thunderbolt 2
Prestazioni
Auto MDIX
Massima velocità di trasferimento dati 20 Gbps (Thunderbolt 2)
5 Gbps (USB 3.0)
6 Gbps (eSATA)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Risoluzioni digitali massime Display singolo:
Solo DisplayPort o Thunderbolt (MDP): 3840 x 2160 a 60 Hz

Due display:
DisplayPort + DisplayPort: 2560 x 1600 + 2560 x 1600
DisplayPort + Thunderbolt: 3840 x 2160 + 3440 x 1440 (testato fino a)

Sono supportate anche risoluzioni inferiori. Ad esempio, se la risoluzione massima è 3840 x 2160p (4K), sono supportate anche le risoluzioni 2560 x 1600p e 2560 x 1440p.
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Tipo e velocità Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 2 - Thunderbolt™ 2 (20 pin) Femmina
2 - DisplayPort (20 pin) Femmina
1 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina
1 - Toslink (SPDIF, ottico) Femmina
3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - eSATA (7 pin, dati) Femmina
1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni) Femmina
1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
1 - RJ-45 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.13
Note/requisiti speciali
Nota La configurazione con doppio display è disponibile in caso di collegamento a due monitor DisplayPort o a un monitor DisplayPort e Thunderbolt
Per ottenere una risoluzione 4K x 2K (4K è noto anche come 4K x 2K) è richiesto un display dotato di 4K
In caso di collegamento a una porta host Thunderbolt 1, le prestazioni potrebbero essere limitate
USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps
Requisiti di sistema e cavi Computer dotato di ThunderBolt 2 con porta ThunderBolt 2
Indicatori
Indicatori LED 1 - Connessione (verde)
1 - Attività (giallo)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 72
Corrente di uscita 6 A
Corrente ingresso 2 A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 5~90% RH (Non-condensing)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 27 mm [1.1 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 87 mm [3.4 in]
Lunghezza prodotto 270 mm [10.6 in]
Peso prodotto 541 g [19.1 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.8 kg [4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Docking station a doppio video Thunderbolt 2
1 - Cavo ThunderBolt
1 - Adattatore di alimentazione universale
4 - Cavi di alimentazione (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.13

Certificazioni

Prodotti correlati

Docking Station Thunderbolt 2 a HDMI 4K o mDP con porta USB a ricarica Rapida, Audio Digitale, eSATA e cavo TB
TB2DOCK4KDHC
Docking Station Thunderbolt 2 a HDMI 4K o mDP con porta USB a ricarica Rapida, Audio Digitale, eSATA e cavo TB

Consente di trasformare un MacBook o un laptop in una potente workstation Ultra HD 4K o in una postazione di lavoro condivisa utilizzando un unico cavo Thunderbolt

€ 358,99 IVA esclusa
€ 437,97 IVA inclusa
Docking Station per 2 portatili - Condividi Tastiera, Mouse, Dual Monitor e file - USB 3.0
USB3DDOCKFT
Docking Station per 2 portatili - Condividi Tastiera, Mouse, Dual Monitor e file - USB 3.0

Replicatore di porte | Transferimento dati | DisplayPort & HDMI | Windows® | 5x USB

€ 293,99 IVA esclusa
€ 358,67 IVA inclusa
Docking Station replicatore di porte Universale per 3 portatili - video triplo - USB 3.0
USB3DOCKH2DP
Docking Station replicatore di porte Universale per 3 portatili - video triplo - USB 3.0

Replicatore di porte | Windows® | 4K DP | 5x USB | Conforme TAA

€ 281,99 IVA esclusa
€ 344,03 IVA inclusa
Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 per dual-monitor DVI Gigabit Ethernet con adattatori HDMI / VGA
USB3SDOCKDD
Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 per dual-monitor DVI Gigabit Ethernet con adattatori HDMI / VGA

Replicatore di porte per Portatili | Windows® | Adattatore DVI a VGA & HDMI® | 2x porte di ricarica

€ 217,99 IVA esclusa
€ 265,95 IVA inclusa
Docking Station per Laptop HDMI e DVI Dual-Monitor per Portatili - Supporto singolo 4K
USB3SMDOCK4K
Docking Station per Laptop HDMI e DVI Dual-Monitor per Portatili - Supporto singolo 4K

L’uso di questo dock compatto, che occupa uno spazio minimo sulla scrivania, permette di espandere il laptop in una workstation di dimensioni complete per più periferiche

€ 239,99 IVA esclusa
€ 292,79 IVA inclusa
Docking Station Laptop universale USB 3.0 a doppia uscita video 4K DisplayPort / HDMI - Gbe + porta USB a ricarica rapida
USB3DOCKHDPC
Docking Station Laptop universale USB 3.0 a doppia uscita video 4K DisplayPort / HDMI - Gbe + porta USB a ricarica rapida

Replicatore di porte per Portatili | Windows® | Ricarica Rapida USB | 4 porte USB | Conforme TAA

€ 240,99 IVA esclusa
€ 294,01 IVA inclusa
Docking Station DisplayPort per Portatili Universale DP - USB 3.0 ULTRA HD 4K
USB3VDOCK4DP
Docking Station DisplayPort per Portatili Universale DP - USB 3.0 ULTRA HD 4K

Permette di allestire una workstation permanente o uno spazio di lavoro condiviso 4K in cui è necessario un numero inferiore di periferiche e porte dei dispositivi e in un’area in cui lo spazio per le scrivanie è limitato

€ 186,99 IVA esclusa
€ 228,13 IVA inclusa

Accessori