Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comDocking Station replicatore di porte per 2 portatili - Condividi Tastiera, Mouse, Dual Monitor e file - USB 3.0
Permette il collegamento di due laptop a un solo dock e la condivisione di monitor, tastiera, mouse, periferiche e file fra entrambi i laptop.
ID prodotto: USB3DDOCKFT
- Funziona come uno switch KVM, ma con minore ingombro e l’ulteriore vantaggio di offrire uscite supplementari per doppio monitor
- Consente una workstation a doppio laptop, in grado di condividere fino a nove dispositivi utilizzando una gamma di porte, ad es. doppi display (DP e HDMI), cinque USB 3.0, Gigabit Ethernet e cuffia
- Consente di trasferire e condividere i dati tra i laptop a velocità fino a 5 Gbps - supporta Windows e Mac
- Supporta doppio video DisplayPort più HDMI o un singolo display DP a risoluzioni Ultra HD 4K (3840 x 2160p)
- La porta di ricarica rapida USB sempre attiva ricarica i dispositivi senza collegamento a un laptop e supporta la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2
- Compatibilità universale: funziona praticamente con tutti i marchi di computer laptop dotati di tecnologia USB 3.0
- Porta per cuffie TRRS a 4 posizioni 3,5 mm sul pannello laterale (audio più microfono)
- Porta RJ45 Gigabit Ethernet con supporto di Wake-on-LAN (WOL)
- Pulsante di facile accesso per commutare il controllo tra i laptop
- Blocco di sicurezza integrato
- Supporta DisplayPort 1.2
- Il design piatto a ingombro ridotto fornisce una superficie rialzata di digitazione se inserito sotto il laptop
- Comprende due cavi host USB 3.0
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Questa docking station KVM per due laptop è la prima di questo tipo. Funziona come uno switch KVM, permettendo la condivisione di tastiera, video e mouse tra due computer.
Inoltre, fornisce uscite per doppio monitor, consentendo di aggiungere due display extra alla workstation, e condividerli poi con ogni laptop.
Questo dock elimina la frustrazione di dover lavorare con più computer. L’uso dello stesso gruppo di periferiche con ciascun computer consente di risparmiare denaro e spazio sulla scrivania, inoltre è possibile trasferire facilmente i file tra due laptop. È un metodo semplice ma molto efficiente per lavorare con più di un laptop.
Il dock KVM a doppio monitor supporta laptop Windows® o Mac, o una combinazione di entrambi. E per un flusso di lavoro più veloce e una maggiore comodità, questa docking station specializzata consente la condivisione e lo scambio dei dati tra due computer.
È perfetta per un'ampia gamma di utenti, quali professionisti e impiegati con più laptop, studenti e tecnici informatici. È ideale per la collaborazione in aule, laboratori e sale riunioni, nonché in molte altre applicazioni specializzate.
Il docking condiviso rivoluziona il modo di lavorare
Questa docking station d’avanguardia è progettata per utenti con più laptop o tablet basati su Windows. Come uno switch KVM, consente di condividere le periferiche tra due computer, con l’ulteriore vantaggio di offrire collegamenti supplementari al monitor. Con la condivisione del dock, è possibile aumentare la produttività ed evitare il fastidio di collegare e scollegare i laptop quando si usano entrambi sulla workstation.
Se si è di fretta, trasferire il controllo da un computer all’altro è molto facile, grazie al pulsante di commutazione situato comodamente sul lato del dock.
È possibile creare una workstation con doppio monitor, che si collega a due laptop, se si dispone di display DisplayPort™ e HDMI®, facilitando la visualizzazione di applicazioni o browser dall’uno o dall’altro laptop. In alternativa, il dock supporta un singolo monitor DP 4K, per una risoluzione di qualità cinematografica 4K x 2K (3840 x 2160p - 30Hz) e immagini nitide.
Risoluzioni massime supportate*
Configurazione uscita video | Risoluzione DisplayPort massima | Risoluzione HDMI massima |
---|---|---|
DisplayPort e HDMI (due display) |
2048 x 1152p | 2048 x 1152p |
DisplayPort (display singolo) |
3840 x 2160p (4K) | N/D |
HDMI (display singolo) |
N/D | 2560 x 1440p |
*Sono supportate anche risoluzioni inferiori. Ad esempio, se la risoluzione massima è 3840 x 2160p (4K), vengono supportate anche 2560 x 1600p e 2560 x 1440p.
L’abbondanza di porte soddisfa ogni esigenza
Oltre al collegamento di due laptop, questo dock KVM dotato di ogni funzionalità permette di collegare fino a nove periferiche e fornisce tutte le porte necessarie. E, con cinque porte USB 3.0, è possibile collegare un numero di dispositivi USB superiore a quello consentito dalla maggior parte delle docking station. Inoltre, ogni porta può essere facilmente condivisa tra ogni laptop connesso.
La ricarica del dispositivo mobile è semplice e veloce grazie alla porta di ricarica rapida sempre attiva. Con diverse porte USB 3.0, Gigabit Ethernet e un jack per cuffie, è possibile collegare più periferiche e controllarle da ciascun laptop.
A differenza di alcuni dock, questa docking station di facile utilizzo offre l’installazione del driver semplice e senza errori, per facilitare la creazione di una workstation dinamica e ad alte prestazioni.
La condivisione diretta dei file tra i laptop semplifica la vita
Per un flusso di lavoro senza interruzioni e la massima comodità, questo dock integra funzionalità di condivisione file. La condivisione dei file da laptop a laptop è più veloce, sicura e facile rispetto a soluzioni di archiviazione esterne o al cloud, in più, si evita l'aggravio di configurare la rete per supportare il file sharing.
Con Windows Easy Transfer, o il software PCLinq incluso, è possibile creare file e presentazioni in tutta facilità sul laptop principale e trasferirli rapidamente sul portatile Ultrabook™, MacBook o tablet. Inoltre, con due laptop collegati a un solo dock, il dock di condivisione file facilita la collaborazione con i colleghi o compagni di studi.
Il software di trasferimento incorporato è facile da usare e il trasferimento dei file è velocissimo, grazie alla tecnologia USB 3.0. (USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbps).
La tecnologia esclusiva di scambio dei file crea infinite possibilità di applicazione e il dock si rivolge in particolare agli sviluppatori e agli amministratori di rete e di sistemi.
Supporto universale
A differenza di altre docking station proprietarie, compatibili solo con specifici modelli di computer laptop, questa docking station universale per computer laptop funziona con i prodotti di vari marchi. Per diventare subito operativi basta stabilire una connessione tramite la porta USB 3.0 del computer laptop. Il supporto universale rende questa docking station compatibile con diversi tipi di computer laptop, oggi come in futuro.
USB3DDOCKFT è coperto dalla garanzia di 3 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Nota: PCLinq può essere utilizzato in qualsiasi sistema operativo supportato dal dock. Windows Easy Transfer può essere utilizzato solo in Windows 8.1, 8 e 7.
Applicazioni
L’uso di una sola workstation per due computer consente un risparmio di denaro, tempo e spazio - esattamente come uno switch KVM, ma con meno ingombro dei cavi
Consente l'utilizzo in aula, laboratorio informatico, sala riunioni e in altre aree in cui un'unica workstation è condivisa da più utenti o più laptop
Permette di espandere la connettività del laptop - compatibile con Ultrabook, MacBook, Microsoft® Surface™ Pro 3, Lenovo® Yoga e altri tablet basati su Windows
Ideale per utenti con più dispositivi, come sviluppatori software e hardware, programmatori, amministratori IT
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933548 | |
UPC Code | 065030860925 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 3 Years | |
Hardware | ||
Displays Supported | 2 | |
ID chipset | DisplayLink - DL-5900 VIA/VLI - VL812 |
|
Porta(e) di ricarica rapida | Sì | |
Standard del settore | Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0/1.1 |
|
Supporto di 4K | Sì | |
Tipo bus | USB 3.0 | |
Prestazioni | ||
Auto MDIX | Sì | |
Massima velocità di trasferimento dati | 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex) |
|
Reti compatibili | 10/100/1000 Mbps | |
Risoluzioni digitali massime | 3840x2160 a 30 Hz (DisplayPort - Display singolo) 2560x1440 (HDMI - Display singolo) 2048x1152 e 2048x1152 (DisplayPort e HDMI - Due display) Sono supportate anche risoluzioni inferiori. Ad esempio, se la risoluzione massima è 3840x2160p (4K), sono supportate anche le risoluzioni 2560x1600p e 2560x1440p. |
|
Supporto modalità Full Duplex | Sì | |
Supporto UASP | Sì | |
Tipo e velocità | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Connettore/i | ||
Tipo/i connettori | 1 - DisplayPort (20 pin) Femmina | |
1 - HDMI (19 pin) Femmina | ||
1 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina | ||
4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina | ||
1 - RJ-45 Femmina | ||
1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni) Femmina | ||
2 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina | ||
1 - Slot con blocco di sicurezza Femmina | ||
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.8 to 10.13 Chrome OS v55+ |
|
Note/requisiti speciali | ||
Nota | Per ottenere risoluzioni 4Kx2K è necessario un display DisplayPort dotato di 4K | |
Se viene collegato a una porta host USB 2.0 o se si utilizza un cavo di collegamento host USB 2.0, le prestazioni possono essere limitate (cavi host USB 3.0 inclusi) | ||
USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps | ||
PCLinq può essere utilizzato in qualsiasi sistema operativo supportato dal dock. Windows Easy Transfer può essere utilizzato solo in Windows 8.1, 8 e 7 | ||
Requisiti di sistema e cavi | Due computer dotati di USB con una porta USB 3.0 disponibile su ciascun computer (host) | |
Indicatori | ||
Indicatori LED | 1 - Connessione (verde) | |
1 - Attività (ambra) | ||
Alimentazione | ||
Adattatore di alimentazione incluso | Adattatore CA incluso | |
Consumo energetico | 32.5 | |
Corrente di uscita | 6.5 A | |
Corrente ingresso | 1.5 A | |
Tensione di uscita | 5 DC | |
Tensione ingresso | 100 ~ 240 AC | |
Tipo presa | N | |
Tipo punta centrale | Positivo | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Temperatura di conservazione | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
Umidità | 0~90% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 34 mm [1.3 in] | |
Colore | Nero e argento | |
Larghezza prodotto | 82 mm [3.2 in] | |
Lunghezza prodotto | 270 mm [10.6 in] | |
Peso prodotto | 372 g [13.1 oz] | |
Tipo enclosure | Plastica | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 1.1 kg [2.5 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Docking station per laptop | |
2 - Cavi host USB 3.0 da 1 m | ||
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ) | ||
1 - Manuale di istruzioni |
Compatibilità







Mac OS® 10.8 to 10.13
Chrome OS v55+
Prodotti correlati
Docking Station replicatore di porte Universale per 3 portatili - video triplo - USB 3.0
È possibile creare una workstation Ultra HD con quattro display, aggiungendo tre monitor esterni al laptop
Docking Station Laptop universale USB 3.0 a doppia uscita video 4K DisplayPort / HDMI - Gbe + porta USB a ricarica rapida
Consente di creare una workstation Ultra HD 4K o con doppio monitor tramite USB 3.0, anche se il laptop non prevede il supporto nativo di un’uscita ad alta risoluzione
Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 per dual-monitor DVI Gigabit Ethernet con adattatori HDMI / VGA
Consente di trasformare il MacBook, Ultrabook o laptop in una potente workstation da ufficio o in una postazione di lavoro condivisa utilizzando un unico cavo USB 3.0
Docking Station DisplayPort per Portatili Universale DP - USB 3.0 ULTRA HD 4K
Permette di allestire una workstation permanente o uno spazio di lavoro condiviso 4K in cui è necessario un numero inferiore di periferiche e porte dei dispositivi e in un’area in cui lo spazio per le scrivanie è limitato
Docking Station universale con video HDMI USB 3.0 per Portatili
Permette di allestire una workstation permanente o uno spazio di lavoro condiviso in cui è necessario un numero inferiore di periferiche e porte dei dispositivi e in un’area in cui lo spazio per le scrivanie è limitato
Docking Station Thunderbolt 2 a HDMI 4K o mDP con porta USB a ricarica Rapida, Audio Digitale, eSATA e cavo TB
Consente di trasformare un MacBook o un laptop in una potente workstation Ultra HD 4K o in una postazione di lavoro condivisa utilizzando un unico cavo Thunderbolt
Mini Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 con uscita HDMI/VGA e Gigabit Ethernet USB3.0
Questa mini docking station USB 3.0 portatile consente di creare una workstation portatile utilizzando la porta USB 3.0 dell'Ultrabook™ o del laptop
Mini Docking Station Universale USB 3.0 a VGA e Gigabit Ethernet - Adattatore USB3.0 a VGA / Ethernet 2 in 1
Permette di aggiungere una porta Gigabit Ethernet RJ45 e un'uscita VGA al laptop con numero limitato di porte, tramite USB 3.0
Accessori
Cavo di Sicurezza per Portatile a combinazione da 4 cifre da 1,8m
Proteggi il computer laptop dai furti con questo comodo cavo a combinazione
Cavo DisplayPort 1.2 certificato di 1,8 m con scatto- DisplayPort 4K - M/M
Crea collegamenti ad alta risoluzione 4K x 2K con il supporto di HBR2 tra i dispositivi dotati di DisplayPort
BOX Esterno a doppio alloggiamento Disco rigido da 2,5" - USB 3.0 a SATA III 6Gbps con RAID & UASP
Un'unica soluzione di archiviazione ad alte prestazioni per il supporto di due unità SSD o HDD
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 1080p
Consente il collegamento di un monitor HDMI a una sorgente video DisplayPort
Adattatore USB-A a USB-C USB 3.1
Adattatore robusto che consente di collegare un computer laptop USB Type-C a un dispositivo USB di precedente generazione
Cavo Sdoppiatore per Cuffie 3.5mm - Adattatore per Auricolare da 3.5mm Maschio a 2 Femmine
Trasforma una porta di uscita audio da 3,5 mm in due porte distinte: una porta per jack auricolari da 3,5 mm e una porta per il microfono da 3,5 mm
Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - M/F
Consente di collegare dispositivi DVI a dispositivi abilitato HDMI® e viceversa
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Driver:
-
[DisplayLink] Windows USB Display Adapter.zip
Version: 8.4 -
[DisplayLink] Mac USB Display Adapter.zip
Version: 4.1
10.13.4 Beta: 4.3 - Mac-release-notes.txt
- Windows-Release-Notes.txt
Manuali:
-
USB3DDOCKFT.pdf
English
Software
-
[PCLINQ] Mac Software.zip
Version: 1.0.7
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- USB3DDOCKFT_Datasheet-IT.pdf
Italiano
Domande frequenti
Prima di Acquistare
Abbiamo identificato delle imcompatibilità tra gli adattatori video USB alimentati da DisplayLink e le docking station e il sistema operativo macOS 10.13.4. Al momento, questi prodotti non sono compatibili con macOS 10.13.4. DisplayLink, una società di terze parti che produce chipset, sta attualmente lavorando su come risolvere il problema identificato nella versione corrente. StarTech.com sta monitorando la situazione e aggiornerà il contentuto non appena saranno disponibili.
Se il Sistema e stato aggiornato a OS 10.13.4 o prima , reinstallare OS 10.13.3 o prima e un opzione per ripristinare la funzionalità DisplayLink.clicca qui.
Per consigli sui prodotti alternativi incluso il nostro catalogo di prodotti Thunderbolt ™, connettiti con il nostro team di consulenza tecnica nella parte inferiore della nostra pagina di supporto.pagina assistenza.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
No. Questa docking station non può essere utilizzata per caricare un computer laptop collegato.
Per un elenco delle docking station in grado di ricaricare un computer laptop collegato, leggere la domanda frequente riportata di seguito: https://www.startech.com/faq/laptop-docking-stations-will-charge-laptop.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Installazione
Nota: non collegare fisicamente la docking station per computer laptop al computer finché non viene richiesto dal sistema (Passaggio 7).
- Scaricare la versione più recente dei driver dal sito Web StarTech.com (http://www.startech.com/Support). L’ID del prodotto e il numero di serie sono riportati sulla confezione del prodotto.
Nota: Mac OS X salverà di norma i file nella cartella Download associata all'account utente (ad esempio, nome_hard_disk\Utenti\nome_utente\Download).
- Fare doppio clic sul file DisplayLink.zip.
- Fare doppio clic sulla cartella MAC OS.
- Fare doppio clic sulla cartella OS 10.8 - 10.12 .
- Fare doppio clic sul file DisplayLink Installer 75598.dmg .
- Seguire le istruzioni per installare i nuovi driver. Riavviare il computer quando richiesto.
- Dopo aver riavviato Mac OS X, collegare la docking station per computer laptop al computer.
Nota: l'installazione potrebbe richiedere alcuni secondi. Durante l'operazione potrebbe verificarsi uno sfarfallio dello schermo. Questo effetto è normale. Al termine dell'installazione, il desktop del computer Mac sarà esteso ai monitor collegati.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Istruzioni
Per verificare che Windows rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:
- Premere la combinazione di tasti Windows+ R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO.
- In Gestione dispositivi, sotto l'intestazione appropriata, verificare che la scheda di espansione sia inclusa nell'elenco e che non sia seguita da un segno esclamativo. Ad esempio, una scheda controller USB si troverebbe nella sezione Controller USB (Universal Serial Bus).
Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Per verificare che un sistema operativo Mac OS rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:
- Fare clic sull'icona Apple.
- Fare clic su Informazioni su questo Mac.
- Fare clic su Altre info o Resoconto di sistema.
- Sotto l'intestazione appropriata, verificare che il dispositivo USB sia incluso nell'elenco e che non ci siano errori. Ad esempio, una scheda di rete si troverebbe nella sezione Schede Ethernet.
Dopo il collegamento del dispositivo, può essere necessario aggiornare la pagina Informazioni di sistema. A tale scopo, premere la combinazione di tasti Comando + R con la pagina Informazioni di sistema aperta.
Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche .
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Risoluzione dei problemi
Se lo schermo collegato tramite l'adattatore display USB non viene riattivato dopo un periodo prolungato di sospensione, è probabile che Windows abbia disattivato automaticamente l'hub radice USB per risparmiare energia.
La seguente procedura illustra come configurare l'hub radice USB in modo che rimanga attivo durante la sospensione, e quindi evitare che si verifichi questo problema.
Windows 8/10
- Premere la combinazione di tasti Windows + X e selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Hardware e suoni, quindi selezionare Opzioni risparmio energia.
- Fare clic su Modifica impostazioni combinazione per il piano che si desidera modificare.
- Fare clic su Cambia impostazioni avanzate risparmio energia.
- Fare clic sul segno più (+) accanto a "Impostazioni USB" e "Impostazione sospensione selettiva USB" per espandere le opzioni e modificare l'impostazione su Disattivata.
- Selezionare OK per applicare l'impostazione.
Nota: dopo l'applicazione delle impostazioni, è possibile che sia necessario disconnettere e riconnettere l'adattatore display USB per ristabilire la connessione.
Windows 7/Vista
- Fare clic sul pulsante Start e selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Hardware e suoni, quindi selezionare Opzioni risparmio energia.
- Fare clic su Modifica impostazioni combinazione per il piano che si desidera modificare.
- Fare clic su Cambia impostazioni avanzate risparmio energia.
- Fare clic sul segno più (+) accanto a "Impostazioni USB" e "Impostazione sospensione selettiva USB" per espandere le opzioni e modificare l'impostazione su Disattivata.
- Selezionare OK per applicare l'impostazione.
Nota: dopo l'applicazione delle impostazioni, è possibile che sia necessario disconnettere e riconnettere l'adattatore display USB per ristabilire la connessione.
Windows XP
- Sul desktop fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Risorse del computer e selezionare Proprietà.
- Selezionare la scheda Gestione dispositivi.
- Espandere la sezione Controller USB (Universal Serial Bus) facendo clic sulla freccia a sinistra.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul primo dispositivo Hub radice USB e selezionare Proprietà.
- Fare clic sulla scheda Risparmio energia.
- Deselezionare la scheda accanto a Consenti al computer di spegnere la periferica per risparmiare energia.
- Selezionare OK per applicare l'impostazione.
- Ripetere i passaggi da 4 a 7 per tutti gli altri dispositivi nella sezione Controller USB (Universal Serial Bus) il cui nome include "Hub radice".
Nota: dopo l'applicazione delle impostazioni, è possibile che sia necessario disconnettere e riconnettere l'adattatore display USB per ristabilire la connessione.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
La scheda di interfaccia di rete integrata può talvolta essere in conflitto con una nuova scheda di interfaccia di rete. In questi casi è consigliabile disattivare la scheda NIC integrata.
Il metodo migliore per eseguire tale operazione consiste nell'accedere al BIOS e, se possibile, procedere qui alla disattivazione della scheda. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale della scheda madre.
In Windows è possibile disabilitare qualsiasi NIC. Ecco come procedere:
Innanzitutto selezionare Start oppure, in Windows 8, tenere premuto il tasto Windows e premere X. Quindi fare clic su Pannello di controllo.
Windows XP
- Selezionare Connessioni di rete.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NIC da disattivare e selezionare Disattiva.
Windows Vista
- Fare clic su Centro connessioni di rete e condivisione.
- Selezionare Gestisci connessioni di rete a sinistra.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NIC da disattivare e selezionare Disattiva.
Windows 7
- Fare clic su Rete e connessioni Internet.
- Fare clic su Centro connessioni di rete e condivisione.
- Selezionare Modifica impostazioni scheda a sinistra.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NIC da disattivare e selezionare Disattiva.
Windows 8
- Fare clic su Centro connessioni di rete e condivisione.
- Selezionare Modifica impostazioni scheda a sinistra.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NIC da disattivare e selezionare Disattiva.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Durante la risoluzione dei problemi legati a una docking station per computer laptop, è possibile svolgere alcuni rapidi test per escludere potenziali errori. I test hanno lo scopo di verificare che i seguenti componenti funzionino correttamente e non abbiano causato il problema:
-
Cavi video
-
Sorgente video
-
Destinazione video
-
Docking station per computer laptop
-
Periferiche USB
-
Connessione Ethernet
Per testare i componenti utilizzati durante l'installazione, provare a eseguire la seguente procedura:
-
Utilizzare i cavi video, la sorgente video, la destinazione video, la docking station per computer laptop, le periferiche USB e la connessione Ethernet in un'altra installazione per verificare se il problema è legato ai componenti o all'installazione.
-
Cambiare il cavo video, la sorgente video, la destinazione video, la docking station per computer laptop, le periferiche USB e la configurazione della connessione Ethernet utilizzati durante l'installazione per verificare se il problema persiste. Nel caso ideale, deve essere noto che il componente scelto per il test funziona correttamente in un'altra installazione.
Quando si esegue un test dei cavi, è consigliabile procedere come descritto di seguito:
-
Testare ogni cavo singolarmente.
-
Utilizzare cavi corti per le operazioni di test.
Quando si esegue un test dei cavi, della sorgente video, della destinazione video e della docking station per computer laptop, è consigliabile procedere come descritto di seguito:
-
Premere la combinazione di tasti Windows + R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO per aprire Gestione dispositivi.
-
Se l'adattatore video USB non è presente in Gestione dispositivi, leggere la domanda frequente riportata di seguito: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows.
-
Se il dispositivo è contrassegnato con un errore, reinstallare i driver in base alle istruzioni disponibili sul sito Web.
-
Verificare se i driver della scheda video sono aggiornati. In Gestione dispositivi, nella sezione Schede video, è possibile verificare quale scheda video è installata sul computer. Si consiglia di visitare direttamente il sito Web del produttore della scheda video per controllare la disponibilità di aggiornamenti dei driver.
-
Verificare se il monitor viene rilevato da Windows.
Per ulteriori informazioni sui test delle periferiche USB e della docking station per computer laptop, visitare la pagina Web www.startech.com/faq/usb_hubs_general_troubleshooting.
Se si esegue un test della connessione Ethernet e della docking station per computer laptop, leggere la domanda frequente riportata di seguito: http://www.startech.com/faq/network_adapters_general_troubleshooting.
Se si esegue un test dell'audio e della docking station per computer laptop, leggere la domanda frequente riportata di seguito: http://www.startech.com/faq/sound_cards_general_troubleshooting.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Se l'accelerazione hardware è attivata in una delle applicazioni software, le risorse potrebbero essere gestite in modo insoddisfacente e le prestazioni del dispositivo video potrebbero risultare limitate. Se dovesse verificarsi questo problema, disabilitare l'accelerazione hardware nei programmi interessati.
Per disattivare l'accelerazione hardware nei sistemi operativi e nelle applicazioni più comuni, eseguire una delle seguenti procedure, scelta in base al sistema operativo o alle applicazioni software in esecuzione.
Internet Explorer 9 e versioni successive
Nota: le versioni precedenti di Internet Explorer non utilizzano l'accelerazione hardware.
- Fare clic sul pulsante Start.
- Aprire il Pannello di controllo.
- Fare clic su Rete e connessioni Internet.
- Selezionare Opzioni Internet.
- Fare clic sulla scheda Avanzate.
- Selezionare la schermata Grafica accelerata.
- Selezionare la casella di controllo Usa rendering software piuttosto che rendering GPU.
- Fare clic su Applica.
- Riavviare il computer.
Mozilla Firefox
- Aprire Firefox.
- Premere il tasto ALT.
- Fare clic su Strumenti e Opzioni.
- Fare clic sull'icona Avanzate.
- Fare clic sulla scheda Generale.
- Nella sezione Navigazione, deselezionare la casella Utilizza l'accelerazione hardware quando disponibile.
- Fare clic sul pulsante OK.
- Riavviare il browser.
Google Chrome
- Aprire Google Chrome.
- Fare clic sull'icona Opzioni (con tre puntini verticali).
- Fare clic su Impostazioni.
- Fare clic su Mostra impostazioni avanzate.
- Scorrere alla fine della schermata e deselezionare la casella di controllo Usa accelerazione hardware quando disponibile.
- Riavviare il browser.
Microsoft Office 2010 e Microsoft Office 2013
- Aprire qualsiasi programma in Microsoft Office (ad esempio, Microsoft Word).
- Fare clic sulla scheda File.
- Nel menu a sinistra dello schermo, fare clic su Opzioni.
- Fare clic su Avanzate.
- Nella sezione Visualizzazione, selezionare la casella di controllo Disattiva accelerazione grafica hardware.
- Chiudere e riavviare tutti i programmi di Microsoft Office che erano stati aperti.
Windows 8 e Windows 10
- Premere la combinazione di tasti Windows +X.
- Selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Personalizzazione.
- Selezionare un tema a contrasto elevato.
Windows Vista e Windows 7
- Fare clic sul pulsante Start.
- Selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Personalizzazione.
- Selezionare un tema che non sia di tipo Aero. Nel caso ideale, selezionare un tema di base a contrasto elevato.
Windows XP
- Fare clic sul pulsante Start.
- Aprire il Pannello di controllo.
- Selezionare Schermo.
- Fare clic sulla scheda Impostazioni.
- Fare clic su Avanzate.
- Fare clic sulla scheda Risoluzione dei problemi.
- Spostare il cursore Accelerazione hardware su Nessuna.
- Riavviare il computer.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.