StarTech.com

Docking Station USB-C per portatili - Dual DP o HDMI e DP 60Hz - USB-C / USB3.0

Replicatore di porte per PC Portatili | Mac & Windows® | DisplayPort e HDMI | 4K 60 Hz

ID prodotto: DK30A2DH

  • Collegamento di un computer laptop Mac o Windows a due monitor 4K a 60 Hz (2 DisplayPort, 2 HDMI, HDMI + DP)
  • Il chipset DL 6950 certificato DisplayLink supporta i computer laptop dotati di porte USB-C e USB-A
  • Possibilità di collegare più dispositivi USB tramite 6 porte USB 3.0 (Type-A)
Ulteriori Informazioni
  • Consente di aggiungere una connessione di rete cablata grazie alla porta Gigabit Ethernet RJ45
  • Più collegamenti audio con le porte separate per jack audio con ingresso microfono e cuffie da 3,5 mm
€ 281,99 EUR IVA esclusa
€ 344,03 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questa docking station per due monitor 4K offre un'estrema flessibilità per la configurazione della propria workstation. Funziona con i computer laptop dotati di porte USB-C e USB-A e supporta varie combinazioni di monitor HDMI e Ultra HD 4K con tecnologia DisplayPort.  

Maggiore produttività con due monitor 4K a 60 Hz 

Ideale per le applicazioni di grafica dettagliata, questa docking station consente di migliorare la produttività estendendo le capacità del display del computer laptop attraverso due monitor Ultra HD 4K. Dotata di tecnologia DisplayLink® per il supporto dei monitor ad alta risoluzione, permette di collegare due display 4K a 60 Hz tramite una singola connessione USB. 

La dock per due monitor 4K consente di collegare: 

  • 2 display 4K con tecnologia DisplayPort (fino a 4096x2160p a 60 Hz) 
  • 2 display HDMI 4K (fino a 4096x2160p a 60 Hz) 
  • 1 display 4K con tecnologia DisplayPort + display 4K con tecnologia HDMI (fino a 4096x2160p a 60Hz) 

Per computer laptop con porte USB-C e USB-A 

La docking station USB 3.0 supporta i computer laptop Windows o Mac dotati di funzionalità USB-C e USB-A. Questo significa che è possibile collegare i modelli più recenti di computer laptop USB-C o Thunderbolt™ 3 ed estendere la vita d quelli con tecnologia USB 3.0 (Type-A) di precedente generazione.  

Tutte le connessioni che occorrono 

Questa dock USB-A e USB-C consente di trasformare un computer laptop Windows o Mac in una workstation completa con sei porte USB 3.0 (Type-A), una porta Gigabit Ethernet e porte separate per microfono e audio da 3,5 mm per il collegamento di più dispositivi audio, il tutto con un singolo cavo. 

Per aggiungere funzionalità di ricarica ai computer laptop con tecnologia USB-C, basta utilizzare l'Adattatore USB a USB-C StarTech.com HB30C1A1CPD*. 

Il prodotto DK30A2DH è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. 

*Nota: per ricaricare un computer laptop USB-C, è necessario un adattatore di alimentazione di tipo USB-C insieme al prodotto HB30C1A1CPD. 

Applicazioni

Soluzione perfetta per i computer laptop negli ambienti aziendali, governativi, finanziari e commerciali

Ideale per lavorare con applicazioni di grafica o a uso intensivo di dati su un computer laptop

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Display supportati 2
ID chipset DisplayLink - DL-6950
VIA/VLI - VL813
Porta(e) di ricarica rapida
Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatibile con la tecnologia USB 2.0/1.1
Supporto di 4K
Tipo bus USB-C
USB 3.0
Prestazioni
Auto MDIX
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Risoluzioni digitali massime Single display - DisplayPort - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz
Single Display - HDMI - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz
Dual displays - DisplayPort and HDMI - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 2 - DisplayPort (20 pin) Femmina
2 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina
1 - RJ-45 Femmina
6 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Femmina
1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 - 10.12, 10.14
Note/requisiti speciali
Nota USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.
Sono inclusi un cavo USB-C a USB-C e un cavo USB-C a USB-A.
La risoluzione 4K è supportata su entrambe le porte video. Per ottenere una risoluzione 4Kx2K, è necessario un display HDMI o DisplayPort con funzionalità 4K
Requisiti di sistema e cavi Un computer laptop host con una porta USB-C o USB-A disponibile.
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 40W
Corrente di uscita 2 A
Corrente ingresso 1 A
Tensione di uscita 20V DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 28 mm [1.1 in]
Colore Nero e argento
Larghezza prodotto 87 mm [3.4 in]
Lunghezza cavo 152.4 mm [6 in]
Lunghezza prodotto 226 mm [8.9 in]
Peso prodotto 301 g [10.6 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 851 g [30 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Docking station
1 - Cavo USB-C a USB-A da 1 m
1 - Cavo USB-C a USB-C da 1 m
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.11 - 10.12, 10.14

Certificazioni

Accessori