StarTech.com

Mini Dock Thunderbolt 3 per Portatili - Doppio DisplayPort - USB-C 4k 60Hz

Replicatore di porte TB3 | Docking Station per Mac & Windows® | Alimentato via bus | 1x USB-A

ID prodotto: TB3DKM2DP

  • Docking station Thunderbolt 3 portatile per l'aggiunta di due monitor UHD 4K con tecnologia DisplayPort a 60 Hz o di un singolo display 5K a 60 Hz a un laptop
  • Facile da configurare e pronta all'uso senza richiedere l'installazione di alcun driver
  • Collegamento di un dispositivo USB-A tramite la porta USB 3.0
Ulteriori Informazioni
  • Consente di aggiungere una connessione di rete cablata grazie alla porta Gigabit Ethernet RJ45
  • Alimentazione tramite bus (senza bisogno di alimentazione esterna) tramite il lungo cavo da 20 cm
  • Design compatto in alluminio resistente
€ 211,99 EUR IVA esclusa
€ 258,63 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Display supportati 2
ID chipset Intel - Alpine Ridge JHL6540
Intel - WGI210AT
Texas Instruments - TPS65983
ASMedia - ASM1042A
Porta(e) di ricarica rapida No
Standard del settore Thunderbolt 3
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatibile con la tecnologia USB 2.0 e 1.1
Supporto di 4K
Tipo bus Thunderbolt 3
Prestazioni
Auto MDIX
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps (Thunderbolt 3)
5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
PXE No
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Risoluzioni digitali massime Due display 4K - DisplayPort 4096x2160p a 60Hz/3840x2160p a 60 Hz
Singolo display 5K - DisplayPort 5120×2880 a 60 Hz
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Tipo e velocità Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Maschio
2 - DisplayPort (20 pin) Femmina
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - RJ-45 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.13
Note/requisiti speciali
Nota Per ottenere una risoluzione 4K x 2K (4K è noto anche come 4K x 2K) è richiesto un display dotato di 4K.
Per ottenere una risoluzione di 5120×2880, è necessario un display DisplayPort con funzionalità 5K.
La risoluzione di alcuni monitor può essere limitata a 4K a 30Hz quando la connessione avviene tramite DisplayPort. In questa categoria di monitor rientrano i seguenti modelli: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (da impostare su 4K a 30Hz).
Per l'adattamento di DisplayPort ai monitor HDMI/DVI/VGA sono necessari degli adattatori attivi
Per la conversione da DisplayPort a DVI (o HDMI, VGA), è necessario un adattatore attivo, ad esempio un adattatore DP2VGA, DP2VGA2, DP2VGA3, DP2HD4KS o DP2HD4K60S.
Requisiti di sistema e cavi Computer dotato di tecnologia Thunderbolt 3 con porta Thunderbolt 3.
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità 5~95% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 18.8 mm [0.7 in]
Colore Black & Gray
Larghezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Lunghezza cavo 200 mm [7.9 in]
Lunghezza prodotto 120 mm [4.7 in]
Peso prodotto 145.8 g [5.1 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 268.2 g [9.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Dock Thunderbolt 3
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.13

Certificazioni

Prodotti correlati

Mini Docking Station Thunderbolt 3 per Portatili - Doppio HDMI - 4k 60Hz
TB3DKM2HD
Mini Docking Station Thunderbolt 3 per Portatili - Doppio HDMI - 4k 60Hz

Replicatore di porte TB3 | Docking Station per Mac & Windows® | Alimentato via bus | 2x USB-A

€ 236,99 IVA esclusa
€ 289,13 IVA inclusa

Accessori