StarTech.com

Adattatore stabilizzatore ExpressCard da 34 mm a 54 mm - 3 pezzi

Consente di mantenere stabile una scheda ExpressCard da 34 mm su slot ExpressCard da 54 mm

ID prodotto: ECBRACKET2

  • Compatibile con la maggior parte delle ExpressCard da 34 mm
  • Struttura leggera in plastica
€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,65 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Tipo bus ExpressCard
Tipo scheda ExpressCard da 34 mm
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Slot scheda ExpressCard/54
Scheda ExpressCard/34
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.5 cm [0.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 21 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Peso prodotto 6 g [0.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 4 mm [0.2 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 8 g [0.3 oz]
Quantità confezione 3
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 3 - Staffa da 34 mm a 54 mm

Certificazioni

Accessori