StarTech.com

Scheda adattatore PCI a PCI Express

Consente di adattare una scheda d'espansione PCI Express basso profilo ad uno slot PCI del PC o del server

ID prodotto: PCI1PEX1

  • Il design innovativo della staffa di montaggio adatta e fissa la staffa esistente a basso profilo della scheda PCI
  • PCI revisione 2.3 conforme fino a 133 MBps di larghezza di banda disponibile
  • Connettore di alimentazione LP4 incluso per schede PCI a voltaggio universale (3,3V/5V)
Ulteriori Informazioni
  • Conforme alla specifica PCI-to-PCIe Bridge Architecture Revisione 1.2
  • Installazione di driver o software non necessaria
€ 41,99 EUR IVA esclusa
€ 51,23 EUR IVA inclusa

Panoramica

L'adattatore scheda PCI a PCI Express PCI1PEX1 consente di utilizzare schede di espansione PCIe a basso profilo nello slot PCI della scheda madre di server/desktop. L'adattatore consente il collegamento mediante uno slot PCI a 32 bit per fornire uno slot PCIe x1 a basso profilo; è inclusa una staffa di ricambio di dimensioni complete per l'installazione su slot di espansione per desktop o server di maggiori dimensioni che consentono l'inserimento di una scheda di dimensioni complete. L'adattatore PCI a PCI Express presenta un design innovativo della staffa che si adatta e fissa la scheda PCI Express a basso profilo nello slot convertito assicurando una soluzione versatile ed economica per ampliare la semplicità d'uso di vecchie schede madri PCI o l'utilizzo di schede PCIe a basso profilo prive di PCI equivalenti.

Il vantaggio StarTech.com

  • L'eccezionale design della staffa permette il funzionamento di una scheda PCI Express a basso profilo/mezza altezza in uno slot di espansione basato su PCI.
  • Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito

Applicazioni

Consente l'utilizzo delle schede PCI Express più recenti su sistemi di vecchia generazione dotati solo di PCI.

Permette l'installazione di una scheda PCI Express a basso profilo/mezza altezza in un sistema PCI a profilo completo.

È possibile aggiornare le schede di espansione senza aggiornare l'intero sistema.

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Pericom - PI7C9X111SL
Interfaccia PCI Express
Porte 1
Tipo bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda Profilo standard
Connettore/i
Porte interne 1 - Slot PCI Express x1 Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 85°C(32°F to 185°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 95°C(14°F to 203°F)
Umidità 0~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Larghezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Lunghezza prodotto 135 mm [5.3 in]
Peso prodotto 32 g [1.1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 102 g [3.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCI a PCIe
1 - Staffa profilo completo di ricambio
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
OS Independent; No additional drivers or software required

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore scheda PCI Express a PCI
PEX1PCI1
Adattatore scheda PCI Express a PCI

Consente di adattare una scheda d'espansione PCI basso profilo allo slot PCI Express del PC o del server

€ 56,99 IVA esclusa
€ 69,53 IVA inclusa
PCI Express to 4 Slot PCI Expansion System
PEX2PCI4
Sistema d'espansione PCI Express a 4 slot PCI

Consente di aggiungere quattro slot per schede di espansione PCI esterne a un computer desktop

€ 418,99 IVA esclusa
€ 511,17 IVA inclusa
Box di espansione esterno PCI express a 4 slot 2 PCI + 2 PCIe con 4 slot a lunghezza piena
PEX2PCIE4L
Box di espansione esterno PCI express a 4 slot 2 PCI + 2 PCIe con 4 slot a lunghezza piena

Consente di aggiungere al desktop gli slot per due schede di espansione PCI e due PCI Express

€ 502,99 IVA esclusa
€ 613,65 IVA inclusa